Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的:
我尝试在 iwr1443硬件中刷写 bin 文件。 我对您的高精度固件进行了一些更改。 并且生成了工程和二进制文件、但我无法在硬件中刷写二进制文件。 uniflash 中显示以下错误。
在代码编写中、构建工程时、控制台上会显示以下结果
构建目标:"xwr14xx_high_accurity_mss.elf"
调用:ARM 链接器
"/opt/ti/ti-cgt-arm_18.1.5.LTS/bin/armcl /opt/ti/ti-cgt-arm_18.1.5.LTS/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib -mv7R4 --code_state=32 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR14XX --define=Subsys_mss --define=download_from_ccs --define=DebugP_assert_enabled -define=VFPv3RAM_size=0x400 /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers soc /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/utils/cli/lib /opt/ti/ti-cgt-arm_18.1.5.LTS/include /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/dma/lib/libdma_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib/libosal_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/esm/lib/libesm_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/gpio/lib/libgpio_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers soc /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/pinmux/lib/libpinmux_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib/libcrc_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib/libuart_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib/libmailbox_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib/libadcbuf_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib/libmmwavelink_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib/libmmwave_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib/libedma_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/utils/cli/lib/libcli_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/hwa/lib/libhwa_xwr14xx.aer4f /root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/ti/drivers/spi/lib/libspi_xwr14xx.aer4f
完成构建目标:"xwr14xx_high_accurance_mss.elf"
/root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr14xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr14xx_high_accurity_mss.elf xwr14xx_high_accuracy_mss.bin 0x08000000
解析输入目标文件 xwr14xx_high_accurity_mss.elf。
附加零0
添加零256
第88048章
文件转换完成!
/root/ti/mmwave_sdk_01_02_00_05/packages/scripts/ImageCreator/append_bin_crc/gen_bincrc32 xwr14xx_high_accuracy_mss.bin
>>>二进制 CRC32 = ece2f52d <<<<
>>>>二进制文件中的总字节92372 <<<<