工具/软件:
您好:
我写信询问我的毫米波器件上的 FPGA 版本显示为 0.0.0.0 的问题。
我已经完成了所有静态 IP 设置、并且没有启用防火墙。
问题可能是什么?
输出如下。
谢谢你。
=========================
gm:构造函数
GM:2025 年 9 月 08 日星期一 23:31:58
RSTD.TRANSMIT(“/Settings")“)
[23:31:58]
[23:31:58]####运行启动脚本:“c:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua“###
[23:31:58] RSTD.SetAndTransmit(“/Settings/Scripter/Display DateTime“,“ 1“)
[23:31:58] RSTD.SetAndTransmit(“/Settings/Scripter/DateTime 格式“、“HH:MM:ss")“)
[23:31:58] Scripter 被忽略:尝试再次或在构建之前 UnBuild()。
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 0/dll“、“C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\\mmWaveStudio\\clients\LabClient.dll“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 0/use“,“true")“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 1/使用“,“错误“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 2/使用“,“错误“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 3/use“,“假“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 4/use“,“ fals“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/AL Client/Al dll“、“C:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll“,“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/AutoUpdate/Enabled “,“真“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/AutoUpdate/Interval “,“ 1“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Monitors/UpdateDisplay “,“真“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Monitors/OneClickStart “,“真“)
[23:31:58] RSTD.SetVar(“/Settings/Automation/Automation 模式“,“错误“)
[23:31:58] RSTD.TRANSMIT(“/")“)
[23:31:58] RSTD.SaveSettings():设置保存到“C:\Users\SEMAG\AppData\Roaming\RSTD\config.xml“
[23:31:58] RSTD.BUILD()
[23:31:58] RSTD.SaveSettings():设置保存到“C:\Users\SEMAG\AppData\Roaming\RSTD\config.xml“
[23:31:58] RSTD.TRANSMIT(“/")“)
[23:31:58] RSTD.AL_BUILD()
[23:31:58] RSTD.AL_LoadXml()
[23:31:58] RSTD.TRANSMIT(“/")“)
[23:31:58] RSTD.AL_Init()
[23:31:58] RSTD.RSTD. Clients_Build ()
[23:31:58] gm:init
[23:31:58] GM:已加载“C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll“
[23:31:58] gm:1 个来宾 (s) 初始化
[23:31:58] gm:1 个模块初始化
[23:31:58] gm:2 选项卡初始化
[23:31:58] RSTD.Xml( Client_Load )
[23:31:59][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[23:31:59][RadarAPI]:状态:通过
[23:31:59]已安装 Matlab Runtime Engine
[23:31:59][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
[23:32:35][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[23:32:37][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0
[23:32:37][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:37][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\SEMAG\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[23:32:37]测试=错误
[23:32:37] RstdNet: Port 2777: Listening...
[23:32:37]
[23:32:37]***脚本已成功完成。***
[23:32:48][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口 ()
[23:32:48][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:49][RadarAPI]:打开主板控制端口 ()
[23:32:49][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:50][RadarAPI]: ar1.FullReset()
[23:32:50][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:50][RadarAPI]:关闭主板控制端口 ()
[23:32:50][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:50][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口
[23:32:50][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:50][RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
[23:32:50][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:52][RadarAPI]:ar1.Connect (4921921600,1000)
[23:32:54][RadarAPI]:警告:已连接波特率 115200
[23:32:56][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[23:32:56][RadarAPI]:警告:尝试使用 baudrate 921600 连接
[23:32:57][RadarAPI]: ar1.Connected() Calling_Is
[23:32:59][RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion(“AR1243")</s>“
[23:32:59][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:59][RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion(“AR1243")</s>“
[23:32:59][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:59][RadarAPI]:ar1.deviceVariantSelection(“XWR1443")“)
[23:32:59][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:59][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection(“77G")“)
[23:32:59][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion(“XWR1443")“)
[23:32:59][RadarAPI]:状态:通过
[23:32:59]设备状态: XWR1443/QM/SOP:2/ES:3
[23:32:59][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\SEMAG\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[23:33:01][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw(“C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\\RF_eval_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin“)
[23:33:02][RadarAPI]:下载 BSS 补丁 RPRC 二进制文件。
[23:33:03][RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
[23:33:03][RadarAPI]: BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[23:33:04][RadarAPI]: ar1.GetBSPatchFwVersion()
[23:33:04][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[23:33:05][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw(“C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\\RF_eval_firmware\\masterss\\xwr12xx_xwr14xx_masterss.bin“)
[23:33:06][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[23:33:09][RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
[23:33:09][RadarAPI]: MSSFwVersion :(01.02.05.01(12/07/19))
[23:33:11][RadarAPI]:ar1.PowerOn (01000、0、0)
[23:33:11][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:11]收到 MSS 上电完成异步事件!
[23:33:13][RadarAPI]: ar1.SelectChipVersion(“AR1243")</s>“
[23:33:13][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:13][RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion(“XWR1443")“)
[23:33:13][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:13]设备状态: XWR1443/QM/SOP:2/ES:3
[23:33:13][RadarAPI]:ar1.RfEnable ()
[23:33:13]收到 BSS 上电完成异步事件!
[23:33:13][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:13][RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion()
[23:33:13][RadarAPI]: MSSFwVersion :(01.02.05.01(12/07/19))
[23:33:14][RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion()
[23:33:14][RadarAPI]: BSSFwVersion:(02.00.00.01 (05/10/17))
[23:33:15][RadarAPI]: ar1.GetBSPatchFwVersion()
[23:33:15][RadarAPI]:BSSPatchFwVersion:(01.02.05.02 (30/04/19))
[23:33:39][RadarAPI]:ar1.ChannNAdcConfig (1、1、0、1、1、 1、1、2、2、0)
[23:33:39][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:41][RadarAPI]:ar1.LPModConfig (0、0)
[23:33:41][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:43][RadarAPI]:ar1.RfInit ()
[23:33:43]接收到射频初始化异步事件!
[23:33:43][RadarAPI]:时间戳、温度:30363、39;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1 状态、更新:1、1;SynthVCO2 状态、更新:1、 1;LODist Status、Update:1、1;RxADCDC Status、 更新:1、1;HPFcutoff Status、Update:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower Status、Update:1、1;RxGain Status、 更新:1、1;TxPhase Status、Update:0、0; RxIQMM 状态、更新:1、1;
[23:33:43][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:48][RadarAPI]:ar1.DataPathConfig (513,1216644097、0)
[23:33:48][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:51][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[23:33:51][RadarAPI]:状态:通过
[23:33:52][RadarAPI]:ar1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、 1、0、0)
[23:33:52][RadarAPI]:状态:通过
[23:34:03][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、77,100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0,256,10000、 0、0、30)
[23:34:03][RadarAPI]:状态:通过
[23:34:07][RadarAPI]:ar1.ChirpConfig (0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
[23:34:07][RadarAPI]:状态:通过
[23:34:09]测试源已禁用...!!
[23:34:09][RadarAPI]:ar1.DisableTestSource (0)
[23:34:09][RadarAPI]:状态:通过
[23:34:09][RadarAPI]:ar1.FrameConfig (0、0、8128、40、 0、0、1)
[23:34:09][RadarAPI]:状态:通过
[23:34:14][RadarAPI]: ar1.GetCaptureCardDllVersion ()
[23:34:14][RadarAPI]:向 DCA1000 发送 dll_version 命令
[23:34:14][RadarAPI]:
[23:34:14] DLL 版本: 1.0
[23:34:14][RadarAPI]:ar1.SelectCaptureDevice (DCA1000)
[23:34:14][RadarAPI]:状态:通过
[23:34:16][RadarAPI]:ar1.CaptureCard.Init Config_Eth(“192.168.33.30",“,"192.168.33.180"、"192.168.33.180",“,"12“"12:、:34“34:56:78:90:12“、4,096,4098)
[23:34:16][RadarAPI]:ar1.CaptureCard Config_Mode (1、1、1、2、3、 30)
[23:34:16][RadarAPI]:ar1.CaptureCardDelay Config_Packet (25)