主题中讨论的其他器件:TMCS1126
工具/软件:
您好 TI
我想使用该霍尔传感器测量 Vienna 整流器的交流 50Hz 输入电流。
之前、对于另一家制造商提供的霍尔传感器、我们已经经验到有必要添加一个运算放大器作为差分放大器、以在 ADC 之前消除测量信号。
我们从未理解为什么它是必要的,项目停泊,也许一些共模问题。
您是否遇到过使用 TMCS1126 时需要在霍尔传感器输出和 ADC 之间布置差分放大器阶跃的一些情况?
或者、简单的低通滤波器是否足够?
对于低通滤波器、其截止频率是否应设置为 ADC 采样频率的一半? 我想这也有助于降低 输入噪声密度 150 μA√Hz。
此致、Janus