主题中讨论的其他部件:LDCCOILEVM、 LDC1612
工具/软件:
我正在尝试使用 N 线圈 (LDCCOILEVM) —圆形、3 mm 直径、每层 3 圈、0.1 mm 布线宽度、0.1 mm 间距、4 层—带 LDC1612EVM 。
我使用 TI 设计了线圈 Coil Designer 并决定焊接一个 47nF 电容器并联 以传感器频率 为目标 1.6MHz 、远低于线圈的自谐振频率 ( 15MHz 根据数据表)。
但是、在进行测试时、我会遇到以下问题:
-
错误: “饱和“
-
输入干扰滤波器: 错误
-
原始输出值: 固定为 268435455
我不确定是什么原因导致的。 我应该添加一个 阻抗相匹配 用线圈解决这个问题? 如果是、应如何计算所需的电感?
如果能就 LDC1612 为什么给出这些错误提供任何指导或建议、将不胜感激。
谢谢!