工具/软件:
TI 团队大家好、
我正在努力实现 手波速度检测 使用了 IWR6843AOPEVM 视图。
-
我已经做到了 刷写了 mmWavedemo 二进制文件 就必须要如此。
-
用于解析、我使用提供的 parser_mmwave_demo.py 脚本提取距离 — 多普勒检测。
-
在分析之后,我是 直观地显示检测 观察手部运动并提取速度值。
用例/要求:
-
我想检测 A 手波运动 大约在很高的范围内 距离传感器 50cm 至 1m 。
-
当我快速地将手挥向传感器前方时(就像朝向天线的“砰砰“运动)、我希望系统检测到运动并提供 手的径向速度 。
我面临的问题:
-
使用我当前的 CFG(见下文)、我可以看到检测和一些速度值。
-
但是、最大不模糊径向速度受到限制(在当前设置中为~1m/s)、因此我无法可靠地确认检测到的速度与快速手波相对应。
-
我也看到、所报告的速度是否真正属于手部运动、这是不明确的。
请求:
您能帮我解决一个问题吗 推荐的 CFG 文件 (或修改现有 CFG 的指南)针对以下内容进行了优化:
-
短距离检测 ( 0.5–1 米 )。
-
快速的手动作,径向速度为几 m/s
-
可靠的速度报告、无歧义。
我希望调整配置、以便传感器可靠地检测到电波并报告其速度。
我当前的 CFG: