Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, IWR6843ISK
器件型号: IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843、 IWR6843ISK
TI 团队大家好、
我们目前正在开发一个停车场管理系统、以控制进入壁垒并识别车牌。 过去、我们使用环路线圈、但我们现在计划转换到 毫米波雷达传感器 用于在入口进行车辆检测。
我对频段和硬件选择有一些问题:
1.户外固定安装的频段: 我们同时考虑 60GHz(工业)和 77GHz(汽车)频段。 公式 固定室外安装 要检测大门处正在靠近的车辆、请执行以下操作:
-
在法律上和技术上是否适合将 77GHz(例如 AWR 系列)用于固定基础设施、或者根据户外无线电法规、我们是否应严格遵守 60GHz(例如 IWR 系列)?
-
我听到了相互矛盾的意见、认为只有在固定时才允许在室内使用 77GHz。 您能否阐明室外泊车门应用的标准指南?
2、硬件推荐: 我们目前正在查看 IWR6843AOP 因为它具有集成天线和易于外形尺寸设计。
-
是 IWR6843AOP 在环境稳健性和感应性能方面、推荐用于户外车辆检测(范围约为 1~10 μ m)的解决方案?
3、采购: 我们计划购买 IWR6843AOP EVM 至 Arrow Electronics / TI.com 。 该评估套件是否完全支持在此特定用例(停车栅)中进行开发?
我期待您的专家意见、以确保我们的系统在保持高性能的同时符合全球/区域标准。
此致、
Jack Cha