Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1614
器件型号: LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614
早上好、
我无法识别 LDC1614EVM 在不同运行模式(工作模式,睡眠模式和关断模式)下消耗的电流。 在这三种模式中、测量值都不会接近数据表中指定的值。
我最担心的是关断模式。 根据数据表、此模式下的典型电流应为约 200nA(最大 1µA)。 但是、我测量的是 1615mA、如随附的图所示。
引脚配置:
- VDD:3 V
- GND:接地
- addr:GND(根据数据表中的建议防止波动)
- SD:符合 VDD (3、3 V)
- SCL e SDA:不符合
- INTB:不符合
- CLKIN:40MHz 外部振荡器
我想了解为什么关断模式下的功耗如此高。 有什么建议吗?
此致