Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1612, LDC1614, LDC1101
器件型号: LDC1614EVM
Thread 中讨论的其他器件: LDC1612、 LDC1614、 LDC1101
早上好、
我正在使用 LDC1614EVM、并针对不同的用例评估内部振荡器。 我有三个相关问题:
1.“精确应用“的定义
数据表 (LDC1612、LDC1614 用于电感式检测的多通道 28 位电感数字转换器 (LDC)) 为“需要更高分辨率或在整个温度范围内提高性能的应用“推荐了外部基准时钟、但未提供定量标准。 TI 能否定义哪些条件(例如,所需的本底噪声,工作温度范围,分辨率(以 ppm 为单位)来表征一个需要外部振荡器与一个内部振荡器足够的用例?
2.内部振荡器频率 — 43MHz 还是 43.4MHz?
TI 文档存在不一致之处:
- 数据表文本(用于电感式检测的 LDC1612、LDC1614 多通道 28 位电感数字转换器 (LDC)):状态“通常为 43MHz “
- 数据表图 8 和 9(典型特性):一致显示了 43.32 –43.40MHz
- 应用手册(优化 LDC161x 的 L 测量分辨率
和 LDC1101) 和感应解决方案 EVM GUI:都使用 43.4MHz
在涉及 fREF = fint/FREF_DIVIDER 的计算中、应使用哪个值作为设计参考?
3.振荡器容限
数据表提供了内部振荡器频率的“典型“值(在文本中表示为 43MHz、但在图 8 和 9 中显示为 43.32 –43.40MHz)、没有为振荡器本身指定最小值或最大值。
ƒINTCLK 我没阅读电气特性表、μ F 下列出的 35 –55MHz 范围是指内部基准时钟频率(ƒREFx)的有效工作范围、不一定是振荡器元件频率本身、对吗?
在这种情况下、不会作为独立元件为内部振荡器发布单位间容差。 25°C 下内部振荡器频率的实际单位到单位变化是多少?
提前感谢您。