Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK, AWR1843AOPEVM, IWR6843ISK-ODS, AWR1843BOOST, AWR2944PEVM, AWR1843
器件型号: AWR2944PEVM
专题中讨论的其他部分: IWR6843ISK-ODS 、IWR6843ISK、 AWR1843BOOST、AWR1843AOPEVM 、 AWR1843
您好 Texas Instruments 团队:
我创建了一个 TI 账户、目前正在评估用于无人机检测和避障应用的 TI 毫米波雷达解决方案。
我们的目标是将轻量级雷达传感器集成到无人机平台中、从而提供障碍物检测、防撞、着陆辅助和自主导航支持。
我们特别感兴趣 TI 雷达评估模块、例如:
- IWR6843ISK / IWR6843ISK-ODS
- AWR1843BOOST
- AWR1843AOPEVM
- AWR2944PEVM
您能否说明哪个 TI 毫米波雷达平台最适合 UAV 避障/DAA 原型?
我们希望了解:
- 用于无人机障碍物检测的推荐雷达 EVM
- 视场、距离、角分辨率和更新速率
- 点云或跟踪对象输出的可用性
- UART、USB、CAN、以太网或其他集成选项
- 将雷达输出转换为 MAVLink 障碍物距离消息的可能性
- 低功耗、重量和适合轻型 UAV 集成
- 在雾天、雨天、雪天、灰尘和振动环境下的室外性能
- 提供的 SDK、演示、固件、源代码和文档
- 无论是 PX4、ArduPilot、ROS 还是 MAVLink 集成示例
- 从评估板到定制 OEM 硬件的建议路径
我们目前正在进行原型设计和技术选择、希望获得有关适用于该应用的 TI 雷达平台的指导。
此致、
Tedi Valo
Manta Forge Studios