“线程: LDC3114”中讨论的其它部件
您好,
我目前正在使用1612 EVM 板来设计新的感应基座传感器,我想知道是否有人可以解释正在应用于传感器 LC 储箱的 LDC 驱动频率,以便计算共振频率偏移的比率 时钟频率。
手册中提到行驶频率为1k 至10MHz,但我想知道实际情况是否如此。 我没有电子工程学的繁重背景,因此请指出我的逻辑中的任何缺陷。 我对信号实际确定方式的最佳猜测是通过 LC 储罐的压降与参考值的比较(因为有一组恒定电流, 随着感应器离共振频率越来越近或更远,传感器电压的变化是由并联电阻的变化驱动的)。 这是正确的吗? 如果是这样,我会假设驾驶频率范围由参考时钟的一些标度器和电压测量的可实现分辨率决定? 我想回答的问题之一是,如果我要连接一个传感器,其中 LC 箱共振超出驱动范围(Rp 线性增加超过驱动频率范围), 假设 LDC 正在测量的信号只是在10MHz 范围的最后一个频率上使用 L,C 和 Rp 值,这是否安全? 我觉得这不是完全正确的情况,因为手册中提到了设置标量或在行驶范围内移动测量频率的选项。
我没有电子工程学的背景,所以请指出我的逻辑中的任何缺陷! 非常感谢!