https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1102511/pga460-about-cturn-formula
部件号:PGA460主题中讨论的其他部件:Tida-6.0024万,,
大家好,
我们的客户使用“Jaju747”和“sla732a”的公式来计算“CTUNE”。
但是,调整电容范围的典型值不同。
- Jaju747 / 2.2。5.1 调谐电容器/调谐电容范围为50 pF至5000 pF的典型值。
-sla732a / 4.4 2调节电容器/调节电容的典型值范围为100 pF至2000 pF。
另外,“CTURN”和“RDAMP”因文档而异。
即使“TDK EPCOS B7.8416万A2232A003”2232”和“Murata MA58MF14-7N”是相同的组合。
- TIDA-6.0024万 / CTUNE=0.68nF,RDAMP= 10kΩ μ F
- BOOSTXL-PGA460 EVM / CTUNE=1500pF,RDAMP= 2.7kΩ Ω
而且,这些值与“CTURN”的计算结果不同。
他们有两个问题。
-----------------
[Q1]
是否有任何材料解释了"CTURN"公式的介绍过程和理论?
而且,以下哪一项"调整电容范围的典型值"是正确的(更好),"Jaju747"或"sla732a"?
[Q2]
请告诉我们“CTURN”公式变压器寄生电感的测量方法(电路)。
-----------------
此致,
隐藏