主题中讨论的其他器件:TMP117、 TMP116、
我有几个板、每个板上都连接了一个 TMP6431DECR 温度传感器、如图所示。
我正在使用电压偏置电子表格、该电子表格是通过数据表 pdf 中的"热敏电阻设计工具"链接获得的、我可以在 此处链接( 截至今天)。 在该电子表格中、有一个标题为"四阶多项式温度与分辨率"的页面、其中包含用于将此部件的 RTD 电阻转换为温度的公式的系数。 我使用该公式来确定 RTD 的温度、方法是测量 R1上的电压以计算电阻、并将该电阻值插入四阶多项式。 下面是该公式:
TºC = A4*(R^4)+ A3*(R^3)+ A2*(R^2)+ A1* R + A0 | |||
系数 | |||
-2.739269E+02 | A0 | ||
1.150616E-02 | A1 | ||
-1.621244E-07 | 答2. | ||
1.389699E-12. | 答3. | ||
-4.856366E-18 | A4 |
使用该四阶多项式时、我计算的温度值对于我尝试的所有板而言始终过高。 它们的数量也是相同的、因此我觉得我的计算中一定会出现错误、但我无法计算出。
下面是我要做的...
为了确保我确切地知道所有相关值是多少、我从一个电路板上拔下 R2、并将其测量为46、820欧姆、然后将其放回电路并使用 DMM 测量这些值:
R1上的电压= 1.640V
R2上的电压= 1.653V
我还使用一个26.3C 的外部热电偶测量了 R1上的温度。
这些电压和 R1值使 R2=47、191欧姆。 将该值插入上述多项式、计算出 R1的温度为29.9C、比我使用热电偶测量的温度高3.3C。