霍尔效应开关是简单的位置感应解决方案、可指示是否存在磁体、并可用于市场上的各种不同应用。 您可以想象这些传感器将适合的无数机电系统会改变器件选择标准、例如磁性特性、功耗、封装类型和尺寸。 但是,一个没有得到充分讨论的特殊功能是灵敏度轴。
传统上、霍尔效应开关采用 SOT-23和 TO-92封装、具有对垂直于 IC 封装表面的磁场敏感的霍尔感应元件。 尽管传统的霍尔开关适用于各种应用、但在某些情况下、使用与 IC 封装表面并联的磁场敏感的平面或平面传感器是有益的。 请参阅下面的图1、了解传统传感器与平面传感器的并排比较。

图1:比较传统传感器和平面传感器的灵敏度方向
在讨论平面霍尔开关的优点之前,我们将快速介绍用于此器件的不同市场术语,以避免混淆。 平面霍尔效应开关也可称为垂直霍尔效应开关或横向霍尔效应开关。 "垂直"一词来自器件内的垂直霍尔感应元件、与"平面"或"平面"类似、"横向"是指检测来自封装侧面的磁场的能力。
现在回到平面霍尔开关的优势。 对于间距有限的系统、器件封装和/或磁体接近传感器的方向成为设计时需要考虑的重要因素。 横向传感器允许磁体从传统传感器不支持的方向接近 SOT-23或 TO-92封装、从而有助于克服机械限制。 这不仅增加了放置选项、还可以减小尺寸并节省总体系统成本。 TMAG5123 是 TI 的首款平面霍尔效应开关,具有高精度和2.5V 至38V 的宽工作电压范围。
由于能够检测并联磁场、霍尔传感器现在可用于替代其他技术。 在这个领域中、一些最常见的技术是机械开关、xMR 器件和簧片开关。 有关垂直霍尔效应开关以及它们与其他技术的比较情况的更多信息、请阅读以下 应用简报。
如前所述、霍尔效应开关几乎可用于任何接近检测应用、灵敏度轴只是许多需要考虑的特性之一。 查看 TI 的霍尔效应开关产品系列 ,了解我们的最新版本和提供的不同功能。