主题中讨论的其他部件:、 LDCCOILEVM
非常感谢你的帮助。
我想使用 LDC0851设计一个感应线圈、该线圈的尺寸为要检测的物体(DOUT:90.0mm:90φ μ m)、检测距离 D 小于0.2mm。
我想使用 LDC0851设计检测距离 D 小于0.2mm 的传感线圈。
请告诉我以下信息。
如需了解相关信息、我将使用 LDC_ENTI感 计算器来支持线圈设计。
用于支持线圈设计。
1) 1)目标交互产生的传感器电感、在"Target_Distance"中输入0.2mm 时计算得出。
来自目标交互的传感器电感、与目标交互的传感器频率、和
传感器频率与目标交互、Rp 与目标交互
(2)是否正确地认为、来自目标交互的传感器电感、具有目标交互的传感器频率和具有目标交互的 Rp 是实现检测距离的参数?
(2)关于基板层数。
在 LDC0851中、使用了参考线圈(LREF)和传感器线圈(LSENSE)。
在本例中、基板层数为2。
在本例中、我认为基板层数应为2。
(3)线圈设计参数
为了确定检测距离、需要使用以下参数。
SENSOR_F容、层
匝数和
转动、和
DOUT (OUT_DIAING_DIANCRACRACRACY_)、布线间距
迹线间的间距
布线宽度
但是、如果我想在不改变 DOUT 的情况下仅感测小于0.2mm 的短距离、应该使用哪些参数?
但是、应使用哪个参数作为标准、以便在不改变 DOUT 的情况下仅感测小于0.2mm 的短距离?
非常感谢你的帮助。