主题中讨论的其他器件: DRV5012
我们希望在 RFID 读取器中使用数字开关霍尔效应传感器作为篡改保护。
RFID 意味着频率频带 HF (13.56MHz)和 LF (125kHz)。 我们需要研究两个频率带。
如您所知、天线场是连续变化的、场中的正弦信号的周期远小于传感器采样范围。 峰值放大场可能会达到传感器 Bop、BRP 级别。
RFID 天线场可能会干扰传感器在峰值点的感应。
目标传感器类型
DRV5021A2QDBZR |
DRV5021A3QDBZR |
DRV5023BIQDBZR |
DRV5032AJDBZR |
DRV5032ZEDBZR |
DRV5033FAQDBZR |
DRV5033AJQDBZR |
您能告诉我有关干扰的任何信息吗?
天线磁场是否会干扰感应?
您能否详细介绍传感器内部采样过程(使用瞬时采样还是平均采样)?
对于我们的应用、您更喜欢哪种传感器类型?
参考文献:
Attila