大家好、
当我打开 mmWave Studio 软件时、我遇到以下错误、它可以正常运行。 请在这方面帮助我。
谢谢你。
法哈德
gm:构造函数
GM:2022年9月26日星期一19:04:27
RSTD.Transmit ("/设置")
[19:04:27]
[19:04:27]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[19:04:27] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[19:04:27] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[19:04:27]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[19:04:27] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[19:04:27] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[19:04:27] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[19:04:27] RSTD.Transmit ("/")
[19:04:27] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\2332489A\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[19:04:27] RSTD.BUILD ()
[19:04:27] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\2332489A\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[19:04:27] RSTD.Transmit ("/")
[19:04:27] RSTD.AL_BUILD ()
[19:04:27] RSTD.AL_LoadXml ()
[19:04:27] RSTD.Transmit ("/")
[19:04:27] RSTD.Al_Init ()
[19:04:27] RSTD.Clients_build()
[19:04:27] gm:初始化
[19:04:27] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[19:04:27] gm:1个客户机初始化
[19:04:27] GM:1个模块初始化
[19:04:27] gm:2选项卡(s)初始化
[19:04:27] RSTD.Client_LoadXml()
[19:04:27][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[19:04:27][RadarAPI]:状态:已通过
[19:04:27]已安装 Matlab 运行时引擎
[19:04:27][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[19:04:28][RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui.MatlabPostProceGUIClass'的类型初始化程序抛出异常。
[19:04:28]迹线:
[19:04:28],MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass.ctor ()
[19:04:28],位于 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String 的 PostProcess 路径中)
[19:04:28][RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误
[19:04:28][RadarAPI]:无法启动 MATLAB 引擎..
[19:04:29][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[19:04:29][RadarAPI]:状态:已通过
[19:04:29][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\2332489A\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[19:04:29][RadarAPI]:错误:对象引用未设置为对象的实例。
[19:04:29]迹线:
[19:04:29] at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion()
[19:04:29]
[19:04:29]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[19:04:29]***脚本失败!***
[19:04:29]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[19:04:29]异常消息是:
[19:04:29]无法加载 DLL 'mclmcrrt8_5_1.dll':找不到指定的模块。 (HRESULT 例外:0x8007007E)