主题中讨论的其他器件:IWR6843
您好!
出于测试目的、我希望在 mmWave Studio 上使用'ContStream'生成单音信号(连续波)(例如60GHz)。
但它似乎无法正常工作。
我使用的是 IWR6843、MMWAVEICBOOTST 和 DCA 1000。
我按照以下顺序操作
连接-> StaticConfig->DataConfig->ContStream
"ContStream"选项卡上
SET(1)-> Enable (2)-> Setup DCA 1000 -> Capture (4)-> S等 了20秒-> StopCapture->Display
但我不会生成任何日志文件。
您能检查出什么问题吗?
我已附上完整日志、如下所示。
谢谢你。
此致、
Yechan
gm:构造函数
GM:2020年4月17日星期五上午10:38:38
RSTD.Transmit ("/设置")
[10:38:39]
[10:38:39]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio:02_01_00_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[10:38:39] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[10:38:39] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[10:38:39]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_00_00\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_00_00\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[10:38:39] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[10:38:39] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[10:38:39] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[10:38:39] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[10:38:39] RSTD.Transmit ("/")
[10:38:39] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\dokda\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:38:39] RSTD.BUILD ()
[10:38:39] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\dokda\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:38:39] RSTD.Transmit ("/")
[10:38:39] RSTD.AL_BUILD ()
[10:38:39] RSTD.AL_LoadXml ()
[10:38:39] RSTD.Transmit ("/")
[10:38:39] RSTD.Al_Init ()
[10:38:39] RSTD.Clients_build()
[10:38:39] gm:初始化
[10:38:39] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[10:38:39] gm:1个客户机初始化
[10:38:39] GM:1个模块初始化
[10:38:39] gm:2选项卡(s)初始化
[10:38:39] RSTD.Client_LoadXml()
[10:38:39][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[10:38:39][RadarAPI]:状态:已通过
[10:38:39]已安装 Matlab 运行时引擎
[10:38:39][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[10:38:41][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[10:38:42][RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[10:38:42][RadarAPI]:状态:已通过
[10:38:42][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\dokda\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[10:38:42]测试=错误
[10:38:42] RstdNet:端口2777:侦听..
[10:38:42]
[10:38:42]***Script completed successfully.
[10:39:14][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[10:39:14][RadarAPI]:状态:已通过
[10:39:15][RadarAPI]:打开板控制端口()
[10:39:15][RadarAPI]:状态:通过
[10:39:16][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[10:39:16][RadarAPI]:状态:已通过
[10:39:16][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[10:39:16][RadarAPI]:状态:已通过
[10:39:16][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[10:39:16][RadarAPI]:状态:已通过
[10:39:16][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[10:39:16][RadarAPI]:状态:已通过
[10:39:41][RadarAPI]:ar1.Connect (3、115200、1000)
[10:39:42][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[10:39:44][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[10:39:44][RadarAPI]:状态:已通过
[10:39:44][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
[10:39:44][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[10:39:44][RadarAPI]:状态:已通过
[10:39:44]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:2.
[10:39:44][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\dokda\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[10:41:20][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_00_00\\rf_ever_firmware\\radarss\\xwr68xx_radarss.bin")
[10:41:20][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
[10:42:05][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[10:42:05][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.02.00.06 (22/08/19))
[10:42:52][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_00_00\\rf_ever_firmware\\masterss\\xwr68xx_masterss.bin")
[10:42:52][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[10:43:11][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[10:43:11][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[10:43:20][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[10:43:20][RadarAPI]:状态:已通过
[10:43:20]收到 MSS 上电完成异步事件!
[10:43:22][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[10:43:22][RadarAPI]:状态:已通过
[10:43:22][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[10:43:22][RadarAPI]:状态:已通过
[10:43:22]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:2.
[10:43:22][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[10:43:22][RadarAPI]:状态:已通过
[10:43:22]收到 BSS 加电完成异步事件!
[10:43:23][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[10:43:23][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[10:43:23][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[10:43:23][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.02.00.06 (22/08/19))
[10:50:09][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
[10:50:09][RadarAPI]:状态:已通过
[10:50:09][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[10:50:09][RadarAPI]:状态:已通过
[10:50:10][RadarAPI]:ar1.RfInit()
[10:50:10][RadarAPI]:状态:已通过
[10:50:10]接收到 RF Init 异步事件!
[10:50:10][RadarAPI]:时间戳、温度:407764、44;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:0、0;HPFcutoff 状态、更新了:0、0; LPFcutoff Status、更新:0、0;PeakDetector Status、更新:0、 0;TxPower 状态、更新:0、0;RxGain 状态、 更新了:0、0;TxPhase 状态、更新了:0、0; RxIQMM 状态、更新:0、0;
[10:50:13][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (513、1216644097、0)
[10:50:13][RadarAPI]:状态:已通过
[10:50:15][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[10:50:15][RadarAPI]:状态:通过
[10:50:17][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、 1、0、0)
[10:50:17][RadarAPI]:状态:已通过
[10:52:28][RadarAPI]:AR1.ContStrConfig (60、9000、30、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0)
[10:52:28][RadarAPI]:状态:已通过
[10:52:33][RadarAPI]:AR1.ContStrModEnable()
[10:52:33][RadarAPI]:状态:已通过
[10:52:36][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion()
[10:52:36][RadarAPI]:向 DCA1000发送 dll_version 命令
[10:52:36][RadarAPI]:
[10:52:36] DLL 版本: 1.0
[10:52:36][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[10:52:36][RadarAPI]:状态:已通过
[10:52:37][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[10:52:37][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[10:52:37][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[10:52:47][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[10:52:47][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[10:52:47][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[10:52:53][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord_ContinuousStreamData ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_00_00\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin"、1)
[10:53:32][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StopRecord_ContinuousStreamData ()
[10:53:32][RadarAPI]:向 DCA1000发送 STOP_RECORD 命令
[10:53:32][RadarAPI]:
[10:53:32]无法打开 JSON 文件(cf.json)。错误[-4049]
[10:53:38][RadarAPI]:捕获卡开始连续流式 ADC 数据处理和显示
[10:53:38][RadarAPI]:ar1.ProcessContStreamADCData ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_00_00\\mmWaveStudio\\PostProp\\adc_data.bin")
[10:53:38][RadarAPI]:捕获的文件数:0
[10:53:38]错误:捕获的文件数为零!