尊敬的所有人:
我使用 Raspberry Pi 3读取 AWR1642演示代码、但我无法正常工作、因为命令 startsensor 后器件/dev/ttyACM0和1正在重启、此问题仅在 Raspberry Pi 中发生。 起初、我以为这是 USB 电源问题、但现在我确信这是驱动程序中的问题、因为 AWR1642由外部电源供电。
Raspberry 中的错误如下所示:
[2400.118242] CDC_ACM 3-1.2:1.0:ttyACM0:USB ACM 设备
[2400.119217] CDC_ACM 3-1.2:1.3:ttyACM1:USB ACM 器件
[2400.120676] hid-generic 0003:0451:BEF3.000C:hiddev97、hiddraw2:USB HID v1.11器件[德州仪器(TI) XDS110 (02.03.00.14)嵌入了 CMSIS-DAP]、网址为 usb-xhci-hcd.3.auto-1.2/input5
[2425.36761] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 0提交失败、-19
[2425.372066] CDC_ACM 3-1.2:1.0:ACM_CTRL_IRQ - USB_submit_话 术失败:-19
[2425.378732] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 7提交失败、且-19
[2425.384685] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 8提交失败、-19
[2425.390563] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 9提交失败、-19
[2425.396458] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 10提交失败、-19
[2425.402437] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 11提交失败、且-19
[2425.408420] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 12提交失败、且-19
[2425.414395] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 13提交失败、-19
[2425.420376] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 14提交失败、-19
[2425.426354] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 15未能以-19提交
[2425.432330] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 1提交失败、且-19
[2425.438225] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 2提交失败、且-19
[2425.444117] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 3提交失败、且-19
[2425.450011] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 4提交失败、-19
[2425.455900] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 5提交失败、且-19
[2425.461826] CDC_ACM 3-1.2:1.1:URB 6提交失败、结果为-19
[2425.467699] USB 3-1.2:USB 断开连接、器件编号12
[2425.467967] CDC_ACM 3-1.2:1.0:无法设置 dtr/RTS
重新启动
[2425.718678] USB 3-1.2:使用 xhci-hcd 的全新全速 USB 器件编号13
[2425.819787] USB 3-1.2:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=bef3
[2425.819794] USB 3-1.2:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[2425.819799] USB 3-1.2:产品:XDS110 (02.03.00.14)嵌入了 CMSIS-DAP
[2425.819805] USB 3-1.2:制造商:德州仪器
[2425.819810] USB 3-1.2:序列号:R0041027
[2425.846223] CDC_ACM 3-1.2:1.0:ttyACM0:USB ACM 设备
[2425.847170] CDC_ACM 3-1.2:1.3:ttyACM1:USB ACM 器件
是否有人有相同的问题? 如何在没有此问题的情况下将 AWR1642连接到 Raspberry?
谢谢
此致
Andr é Dias