我有一个应用 、在该应用中、我将 LM94022-Q1安装在承载电机相位电流的电路板上。 电路板被灌入电机中、我使用该传感器来获取温度数据。 当电机通电(驱动器开始切换)时、传感器的输出显示大约1V 的直流跳变(通过直接读取传感器输出的示波器进行确认)、这将使所有温度数据无效。 此直流失调电压随着总线电压的增加而增加(电机总线电压可在40V 至100V 之间变化)。
温度传感器本身接收+5V 电源、并通过0.1uF 电容器局部去耦。 此电路板的电源连接器处有一个1uF 电容。 此电路板上不存在其他组件(仅一组用于 HV 信号布线的内层)。 由于层利用率、温度传感器正下方的层是开关节点(包含40-100V 总线电压)、但是 LM94022-Q1的接地回路与芯片在电路板的同一侧运行(以及+5V 电源和信号)。 因此、这里的布局可以更好地在温度传感器 IC 下方添加参考平面。
无论如何、我希望会遇到 EMI、我的计划是仅过滤数据采集板上的交流组件。 但是、EMI 看起来会导致输出中出现直流偏移。 对于基于二极管的温度传感器而言、这是件好事吗? 以前有人遇到过这个问题吗? 是否有比 LM94022-Q1更抗扰的组件?
谢谢。
Matt