主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我正在尝试通过 mmWave Studio 将 IWR 1443升压 REV A 连接到 DCA1000EVM、但它从未设法为雷达(第6级)加电。
这些开关会检查几次(并在论坛上提供指导)。
跳线位于 SOP0和 SOP1上。 我在使用 mmWave Studio 之前使用 UniFlash 完成了 SFORMAT。
mmWave Studio 屏幕显示:
输出窗口显示:
gm:构造函数
GM:2019年2月11日星期一12:04:19
RSTD.Transmit ("/设置")
[12:04:20]
[12:04:20]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[12:04:20] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[12:04:20] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[12:04:20]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Clients\\LabClients.dll")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\RUNTIME\\SAL.dll")
[12:04:20] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[12:04:20] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[12:04:20] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[12:04:20] RSTD.Transmit ("/")
[12:04:20] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\shachafh\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[12:04:20] RSTD.BUILD ()
[12:04:20] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\shachafh\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[12:04:20] RSTD.Transmit ("/")
[12:04:20] RSTD.AL_BUILD ()
[12:04:20] RSTD.AL_LoadXml ()
[12:04:20] RSTD.Transmit ("/")
[12:04:20] RSTD.Al_Init ()
[12:04:20] RSTD.Clients_build()
[12:04:20] gm:初始化
[12:04:20] gm:加载了'C:\ti\mmwave_studio_02_00_00_02\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll
[12:04:20] gm:1个客户机初始化
[12:04:20] gm:1个模块初始化
[12:04:20] gm:2选项卡(s)初始化
[12:04:20] RSTD.Client_LoadXml()
[12:04:20][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[12:04:30][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[12:04:34][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\shachafh\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[12:04:35]测试=错误
[12:04:35]
[12:04:35]***脚本成功完成。***
[12:04:43][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[12:04:43][RadarAPI]:状态:已通过
[12:04:43][RadarAPI]:打开板控制端口()
[12:04:43][RadarAPI]:状态:已通过
[12:04:44][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[12:04:44][RadarAPI]:状态:已通过
[12:04:45][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[12:04:45][RadarAPI]:状态:已通过
[12:04:45][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[12:04:45][RadarAPI]:状态:已通过
[12:04:45][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[12:04:45][RadarAPI]:状态:已通过
[12:05:11][RadarAPI]:AR1.Connect (6、921600、1000)
[12:05:13][RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
[12:05:14][RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[12:05:15][RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[12:05:16][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[12:05:17][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
[12:05:17][RadarAPI]:状态:已通过
[12:05:17][RadarAPI]:RS232未连接..!!!!
[12:05:17][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("77G")
[12:05:17][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
[12:05:17][RadarAPI]:状态:已通过
[12:05:17]器件状态:XWR1443/QM/SOP:2/ES:2.
[12:05:18][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("AR1243")
[12:05:18][RadarAPI]:状态:通过
[12:05:18][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
[12:05:18][RadarAPI]:状态:通过
[12:05:18]设备状态:XWR1443/QM/SOP:2/ES:2.
[12:05:19][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\shachafh\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[12:05:36][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff214、0、31)
[12:05:36][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff210、0、31)
[12:05:36][RadarAPI]:AR1.ReadRegister (0xffffff218、0、31)
[12:05:36][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\..\Rf_eval_firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_bin")
[12:05:37][RadarAPI]:下载 BSS 修补程序 RPRC 二进制文件。
[12:05:38][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[12:05:38][RadarAPI]:BSSFwVersion:(01.06.00.00 (06/09/16))
[12:05:39] BSS FW 下载成功
[12:05:41][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_00_00_02\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\Rf_eval_firmware\\master12xx_xwr14xx_master.bin")
[12:05:41][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[12:05:44] MSS 固件下载成功
[12:05:47][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[12:05:47][RadarAPI]:状态:已通过
[12:05:47]收到 MSS 上电完成异步事件!
[12:05:47]上电成功
[12:05:48][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[12:05:50]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[12:05:51][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[12:05:51][RadarAPI]:BSSFwVersion:(01.06.00.00 (06/09/16))
[12:05:51] RF Enable Failure (射频启用故障)
[12:05:52][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
[12:05:55]状态:失败、错误类型:RESP 超时
[12:05:55] ChanNAdcConfig 失败
[12:05:56][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[12:05:59][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[12:05:59] regualar 模式配置失败
[12:06:01][RadarAPI]:ar1.RfInit()
谢谢、
萨豪夫