Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, TMAG5124, TMAG5110, TMAG5111, DRV5013, TMAG5273, FDC1004
问题:家用电器(尤其是洗衣机和烘干机)能否使用霍尔效应传感器、电感式传感器或电容式传感器等位置传感器作为控制器、并检测运动部件的运动或确切位置?
回答:是的、在许多情况下、包括传统上由机械开关和传感器组件支持的电器、监控器和控制装置、确实可以使用霍尔效应传感器、电感式传感器或电容式传感器来实现。 本说明的其余部分提供了两个用于洗衣机和烘干机的示例。
用例1:开/关检测
在下图中、霍尔效应位置传感器(红色)位于车门锁扣插座附近、而一个磁体(蓝色)位于清洗器门上锁扣附近。 此实现方案的目标是在锁存器发生故障时检测一个打开的门。 请参阅下表、了解器件建议以及应用手册和其他文档的链接。

推荐产品:
| 器件 | 产品说明书 | 说明 | 系统级优势 |
| DRV5032 | DRV5032.pdf | 超低功耗数字开关霍尔效应传感器 | DRV5032专为紧凑型应用而设计、具有多种磁性阈值。 |
| TMAG5124 | TMAG5124.pdf | 用于遥感的双线(电流输出)、高压(高达38V)、高精度开关 | TMAG5124器件是一款高精度霍尔效应传感器、可提供专为工业设计而设计的2线制接口。 不同的产品型号支持选择不同的磁性灵敏度级别。 |
相关文档:
| 面向家用电器的创新型传感解决方案 | 应用手册 | 概述了电器中的位置传感应用、并给出了使用 DRV5032和 TMAG5124进行开/关检测的示例。 |
| 使用霍尔效应传感器进行转换检测 | 应用手册 | 以笔记本电脑为例探讨开/关检测。 |
用例2:成像鼓速度检测
监测磁鼓位置和速度的一种有效且经济的方法是使用磁体和霍尔效应锁存器来监测磁体的移动。 在此应用中、连接到磁鼓的磁体将通过霍尔传感器并触发锁存器。 然后、微控制器将记录事件并复位锁存器。 这种方法可提供有关成像鼓位置和速度的精确知识、并避免依赖于压力或事件驱动的机械组件的磨损。 下表显示了器件建议和器件数据表链接。
推荐产品:
| 器件 | 产品说明书 | 说明 | 系统级优势 |
| TMAG5110 TMAG5111 |
TMAG5110.pdf | 双通道、高灵敏度、霍尔效应锁存器 | TMAG5110/1是由2.5V 至38V 电源供电的双路2D 霍尔效应锁存器、针对利用旋转磁体的应用进行了优化。 TMAG511x 集成了两个传感器和两个独立的信号链、可提供两个独立的数字输出(TMAG5111)、或直接为每个独立锁存器提供数字输出(TMAG5110)。 这种高度集成允许使用单个 TMAG511x 器件、而不是两个单独的锁存器 |
| DRV5013 | DRV5013.pdf | 高电压(高达38V)、高带宽(30kHz)霍尔效应锁存器 | DRV5013器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器、可在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁传感解决方案。 |
用例3:洗衣机水位
霍尔感应和电容式感应器件提供了两种有效的水位监测方法。 霍尔感应方法利用磁体和霍尔器件、通过在日常到日常产品中使用的常见浮子和电枢组件协同工作。 霍尔器件的优势在于、它避免了使用电位计、该电位计会随着时间的推移而降级。 电容式传感器通过监测电极电容随液体上升和下降的变化来测量液位。 与液体接触的电极通常可以是小巧、简单的导电材料条。 电容式感应的优势在于它没有活动部件、因此可以避免机械磨损。 请参阅下表、了解器件建议以及应用手册和其他文档的链接。
推荐产品:
| 器件 | 产品说明书 | 说明 | 系统级优势 |
| TMAG5273 | TMAG5273.pdf | 具有 I2C 接口的低功耗线性3D 霍尔效应传感器 | TMAG5273是一款低功耗线性3D 霍尔效应传感器、专为各种工业应用而设计、在 X、Y、 和 Z 轴以及精密模拟信号链以及集成的12位 ADC、可将测量的模拟磁场值数字化。 |
| FDC1004. | FDC1004.pdf | 适用于电容式传感解决方案的4通道电容数字转换器 | FDC1004是一款具有集成传感器屏蔽驱动器的高分辨率、4通道电容数字转换器、可降低 EMI 干扰并有助于聚焦电容式传感器的传感方向。 |
相关文档:
| 标题 | 说明 | 总结 |
| 对于医疗应用中通过液位传感和其他输送方法测量液体、您建议使用哪些解决方案? | 常见问题解答 | 虽然本常见问题解答重点介绍了医疗应用、但它还概述了针对液位检测问题的霍尔和电容式传感解决方案。 |
| 霍尔传感器的中心级 | 博客 | 此博客介绍了使用霍尔器件进行磁传感的各种潜在应用、包括液位传感。 |
| 电容式感应:直接与远程液位感应性能分析 | 应用手册 | 本应用手册重点介绍了系统差异以及直接和远程感应的性能、以指导如何影响基于电容的液位感应。 |
| FDC1004电容式传感常见问题解答 | 常见问题解答 | 此常见问题解答解决了一些常见问题、并提供了 FDC1004的应用手册和博客的全面列表。 |
用例4:按钮和拨号
洗衣机和烘干机的设置和控制通常通过刻度盘和按钮来实现、而这些按钮又使用电位器和机械按钮。 这两个功能可通过霍尔效应器件(用于转盘)和用于按钮的电感式传感器实现。 霍尔器件为旋转转盘提供的优势在于、它可以避免旋钮轴和电位计的机械交互、从而避免机械磨损。 电感式传感器为按钮提供的优势在于、它的单个移动部件-导电球型罩-不会受到磨损、从而避免磨损、最终导致机械故障。 使用电感式传感器的按钮也可轻松密封、以防止外部污染物的发生。 请参阅下表、了解器件建议以及应用手册和其他文档的链接。
推荐产品:
| 器件 | 产品说明书 | 说明 | 系统级优势 |
| LDC3114 | LDC3114.pdf | 用于低功耗接近和触摸按钮感应的4通道电感数字转换器 |
器件模拟和数字功能与内部算法相结合、使其成为按钮应用的同类产品中最佳的器件。 原始数据输出支持按钮按压力的估算,可用于将按钮的功能扩展到通常的开/关行为之外。 |
| LDC2112 LDC2114 |
LDC2112.pdf | 适用于低功耗 HMI 按钮应用的2或4电感式触控解决方案 | 器件模拟和数字功能与内部算法相结合、使其成为按钮应用的同类产品中最佳的器件。 。 |
相关文档:
| 标题 | 说明 | 总结 |
| 将机械开关替换为电感式传感器 | 应用简报 | 简要调查了使 LDC 成为为许多应用实施按钮功能的理想方法的参数和特性。 |
| 人机界面的电感式触控按钮的设计注意事项 | 应用简报 | 电感式触控按钮主要注意事项的简要调查。 |
| LDC-HALL-HMI-EVM:用于电感式触控和磁性转盘非接触式用户界面设计的评估模块 | 具有 GUI 和用户指南的应用 EVM | 此 EVM 具有基于电感式传感器的八个按钮和基于霍尔传感器技术的转盘。 EVM + GUI 提供了方便的实验平台,用户指南提供了有关 EVM 设计和功能的详细信息。 |
| 照明电感式触控按钮 | 常见问题解答 | 您如何实现需要点亮的电感式触控按钮? 此常见问题解答概述了如何向电感式触控按钮添加照明功能。 |
其他工具和资源: