Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180367/faq-sensors-in-range-hoods
器件型号:LDC3114Thread 中讨论的其他器件:HALL-HMI-RO摇 臂 EVM、 DRV5032
问题:家用电器–特别是车罩–能否使用位置传感器、例如用于按钮的电感式传感器或用于摇臂开关的霍尔效应传感器?
回答:是的、在许多情况下(包括电器)、传统上由机械开关支持的控制确实可以通过电感式传感器或霍尔效应传感器来实现。 本说明的其余部分提供了两个示例、其中这些传感器用于通风罩控制。
用例1:风扇/通风和灯控件的按钮控制。
下图显示了一个带五个按钮的车罩控制仪表组、这些按钮控制排气扇转速和发动机罩下的照明。
这些按钮可通过电感式传感器实现。 执行此操作的最佳方法是什么?
请参阅下表、了解器件建议以及应用手册和其他文档的链接。
推荐产品
| 器件 | 产品说明书 | 说明 | 系统级优势 |
| LDC3114 | LDC3114.pdf | 4通道电感数字转换器 低功耗接近和触摸按钮感应 |
器件模拟和数字功能与内部算法相结合 原始数据输出支持估算按钮按压力、 |
| LDC2114.pdf | 适用于低功耗的2或4电感式触控解决方案 HMI 按钮应用 |
器件模拟和数字功能与内部算法相结合 这是一款适用于按钮应用的一流器件。 。 |
相关文档
| 标题 | 说明 | 总结 |
| 将机械开关替换为电感式传感器 | 应用简报 | 简要调查使最不发达国家成为一个伟大途径的参数和特点 实现许多应用的按钮功能。 |
| 的电感式触控按钮设计注意事项 人机界面 |
应用简报 | 电感式触控按钮主要注意事项的简要调查。 |
| 用于电感式触控和磁性元件的评估模块 拨号非接触式用户界面设计 |
应用 EVM 使用 GUI、然后 用户指南 |
此 EVM 具有八个按钮和一个基于霍尔传感器技术的转盘。 EVM + GUI 提供了方便的实验平台和用户 指南提供了有关 EVM 设计和功能的详细信息。 |
用例2:风扇/通风和照明控制的摇臂开关控制。
范围机罩设计的一个可能目标是具有隐藏的风扇和光控件、因为设备前面的按钮可能被认为是不可取的。
如果控制装置位于车罩的下侧、则单独触摸可能难以导航和控制按钮。
在这种情况下、摇臂开关可能是最佳选择、并且可以使用霍尔效应器件实现这些开关。
请参阅下表、了解器件建议以及应用手册和其他文档的链接。
| 器件 | 产品说明书 | 说明 | 系统级优势 |
| DRV5033FADBZ | DRV5033.pdf | 数字全极开关霍尔效应传感器 BOP 最大值/BRP 最小值=±6.8mT/±0.5mT |
不同的灵敏度水平允许许多磁体尺寸和 |
| DRV5033JDBZ | DRV5033.pdf |
数字全极开关霍尔效应传感器 |
|
| DRV5032 | DRV5032.pdf |
数字全极开关霍尔效应传感器 |
相关文档
| 标题 | 说明 | 总结 |
| 用于人机界面的评估模块 (HMI)使用霍尔效应开关的摇臂开关 |
HALL-HMI-RO摇 臂 EVM 和用户指南 |
对使最不发达国家成为最不发达国家的参数和特点进行简要调查 一种为许多应用实现按钮功能的好方法。 |
其他工具和资源
- DRV5032-SOLAR-EVM - 非常适合 DRV5032入门
- TI 高精度实验室培训视频
- 感应平面内磁场与平面外磁场
- 感应传感常见问题解答-常见问题解答
- 电感式传感设计计算器工具