主题中讨论的其他器件:IWR6843ISK、 IWR6843、
我无法使用 dca1000和 iwr6843isk 修订版 d 捕获数据。 我遵循了用户手册和视频教程。 捕获的文件数始终为0、并且它们始终是一条关于无法读取固件的消息。 我有一个静态 IP 设置、在某些情况下捕获了 Dca1000和我的 PC 之间使用 Wireshark 进行的通信。 之后、我使用相同的结果更新了 DCA1000上的固件。
下面是一些输出:
[17:03:07][RadarAPI]:ar1.Connect (22、115200、1000)
[17:03:08][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[17:03:09][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[17:03:09][RadarAPI]:状态:已通过
[17:03:09][RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G")
[17:03:09][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[17:03:09][RadarAPI]:状态:已通过
[17:03:09]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:2
[17:03:09][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\ndonahue\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[17:03:15][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\..\..\Rf_eval_firmware\\rarss\\xwr68xx_radarss.bin")
[17:03:15][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
[17:04:03][RadarAPI]:AR1.GetBSSFwVersion()
[17:04:03][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.02.01.05 (09/03/20))
[17:04:54][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Scripts\\..\..\rf_eval_firmware\\masterss\\x68xx_masterss.bin")
[17:04:55][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[17:05:14][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[17:05:14][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[17:05:16][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[17:05:16]收到 MSS 上电完成异步事件!
[17:05:16][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:19][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[17:05:19][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:19][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[17:05:19][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:19]器件状态:IWR6843/QM/SOP:2/ES:2
[17:05:19][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[17:05:19]收到 BSS 加电完成异步事件!
[17:05:19][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:19][RadarAPI]:ar1.GetMSSFwVersion()
[17:05:19][RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[17:05:20][RadarAPI]:ar1.GetBSSFwVersion()
[17:05:20][RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.02.01.05 (09/03/20))
[17:05:26][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
[17:05:27][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:33][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[17:05:33][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:34][RadarAPI]:ar1.RfInit()
[17:05:34]接收到 RF Init 异步事件!
[17:05:34][RadarAPI]:时间戳、温度:15048、42;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;TxPhase 状态、更新了:1、1; RxIQMM 状态、更新:1、1;
[17:05:34][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:41][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (513、1216644097、0)
[17:05:41][RadarAPI]:状态:通过
[17:05:41][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[17:05:42][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:43][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、 1、0、0)
[17:05:43][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:49][RadarAPI]:ar1.ProfileConfig (0、60、100、6、60、 0、0、0、0、0、 0、29.982、0、256、10000、 0、131072、30)
[17:05:49][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:51][RadarAPI]:AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
[17:05:51][RadarAPI]:状态:通过
[17:05:52]测试源已禁用...!!!
[17:05:52][RadarAPI]:AR1.DisableTestSource (0)
[17:05:52][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:52][RadarAPI]:AR1.FrameConfig (0、0、8、128、40、 0、0、1)
[17:05:52][RadarAPI]:状态:已通过
[17:05:57][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardDllVersion()
[17:05:57][RadarAPI]:向 DCA1000发送 dll_version 命令
[17:05:57][RadarAPI]:
[17:05:57] DLL 版本:1.0
[17:05:57][RadarAPI]:AR1.SelectCaptCaptureDevice ("DCA1000")
[17:05:57][RadarAPI]:状态:已通过
[17:06:01][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[17:06:01][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[17:06:01][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (25)
[17:06:01][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[17:06:11][RadarAPI]:
[17:06:11] FPGA 配置:
[17:06:11]超时错误! 系统已断开连接
[17:06:11][RadarAPI]:向 DCA1000发送记录命令
[17:06:22][RadarAPI]:
[17:06:22]配置记录:
[17:06:22]超时错误! 系统已断开连接
[17:06:22][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
[17:06:22][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[17:06:32][RadarAPI]:
[17:06:32]
[17:06:32]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[17:06:32]
[17:07:26][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_EthInit("192.168.33.30"、"192.168.33.180"、"12:34:56:78:90:12"、4096、4098)
[17:07:26][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_Mode (1、2、1、2、3、 30)
[17:07:26][RadarAPI]:AR1.CaptureCardConfig_PacketDelay (300)
[17:07:26][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA 命令
[17:07:36][RadarAPI]:
[17:07:36] FPGA 配置:
[17:07:36]超时错误! 系统已断开连接
[17:07:36][RadarAPI]:正在将记录命令发送到 DCA1000
[17:07:46][RadarAPI]:
[17:07:46]配置记录:
[17:07:46]超时错误! 系统已断开连接
[17:07:46][RadarAPI]:ar1.GetCaptureCardFPGAVersion ()
[17:07:46][RadarAPI]:向 DCA1000发送 FPGA_VERSION 命令
[17:07:56][RadarAPI]:
[17:07:56]
[17:07:56]无法读取 FPGA 版本。 [错误-5]
[17:07:56]
[17:09:36][RadarAPI]:ar1.CaptureCardConfig_StartRecord ("C:\\ti\\mmwave_studio 02_01_01_00\\mmWaveStudio\\PostProp\\ADC_data.bin"、1)
[17:09:36][RadarAPI]:正在将 start_record 命令发送到 DCA1000
[17:09:36][RadarAPI]:
[17:09:53][RadarAPI]:ar1.StartFrame ()
[17:09:53][RadarAPI]:状态:已通过
[17:09:53]收到帧启动异步事件!
[17:09:53][RadarAPI]:帧结束
[17:09:53]收到帧结束异步事件!
[17:10:10][RadarAPI]:ar1.StartMatlabPostProc ("C:\\ti\\mmwave_studio:02_01_01_00\\mmWaveStudio\\PostProc\\adc_data.bin")
[17:10:10][RadarAPI]:捕获的文件数:0,每个设备的总帧数:8.
[17:10:10]错误:捕获的文件数为零!