https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/594841/max-relative-velocity
最大相对速度背后的理论是什么?
除了距离之外、物体的相对速度也是另一个重要参数。 快速 FMCW 调制雷达中的最大可测量速度取决于线性调频脉冲周期时间–即两个连续线性调频脉冲开始之间的时间差。 这反过来取决于执行频率扫描的速度和允许的最小线性调频脉冲间时间。
毫米波器件的频率斜升速度越快、最大不模糊速度越高。 µs 的毫米波器件可实现100MHz/μ s 的快速斜坡。 此外、闭环 PLL 被设计成支持频率斜升的极快稳定。 µsec、VCO 从斜坡频率的末尾跳转以重新启动下一个斜坡所需的时间非常短、并且允许更短的空闲时间(低至2 μ s)。
不模糊最大速度= ƛ μ A/4Tc
TC→总线性调频脉冲时间,该时间包括线性调频脉冲时间+空闲时间
ƛ→所用信号的波长
使用更高级的算法、可将实际可测量的最大速度扩展到不模糊最大速度之外。
您可以使用毫米波传感估算器工具确定线性调频脉冲参数。 此工具允许您尝试各种不同的配置、并告诉您这些配置是否有效。 如果配置无效、该工具将告诉您需要更改哪些内容才能获得有效配置。