主题中讨论的其他器件:MUX36D08、 MUX36D04、 MUX36S16、 MUX36S08、 PGA460
PGA460-Q1 半桥驱动器模式下的多路复用、适用于单静态或双静态传感器
PGA460Q1HBMUX 参考设计允许单个 PGA460-Q1器件根据所选的特定模拟开关/多路复用器器件型号最多切换4、8或16个传感器。 在本示例中、MUX36D04用于在半桥驱动器模式下为单静态或双静态传感器切换多达四个传感器。 仅对于单静态、MUX36S08可用于切换最多8个传感器、MUX36S16可用于切换最多16个传感器。 仅对于双静态、MUX36D08可用于切换最多8对。
MUX36xxx 系列的低导通电阻允许驱动器在 PGA460的 OUTA 和 OUTB 引脚上以30V 的最大支持传感器驱动器输出传输最大声压级。 根据半桥驱动器的高侧电压、限流电阻器(单静态原理图的 R4和双静态原理图的 R9)可从287Ω Ω 进一步降低、 由于该287Ω Ω 默认值 旨在将在30V 的最大电压下流经多路复用器通道的瞬态电流限制为30mA。 30mA 是 MUX36xxx 系列的最大额定通道电流。 例如、7V 至10V 的高侧驱动器电压不需要在外部 PMOS 的漏极上使用任何(或极少)限流电阻、因为通过传感器的瞬态电流已经在30mA 或低于30mA。
优化限流电阻的值将取决于传感器和外部 PMOS 特性。 电流限制电阻过大将影响 RC 时间常数、负载传感器驱动上升时间、并导致峰值性能损失。 但是、太小的情况会导致流经多路复用器通道的电流过冲情况、并可能对多路复用器造成长期损坏。 传感器通常不需要大量的驱动电流、因此30mA 的限制是可以接受的。 峰峰值驱动电压、驱动频率和信号完整性/形状对于生成最大声压级更为关键。
|
单静态多路复用原理图: |
|
双静态多路复用原理图: |
(注意:这只是 PGA460传感器多路复用的 TID-00902参考设计的预览图像。)