主题中讨论的其他器件:TIDEP-0090、 AWR1642、 MATHLIB、 TIDEP-0092
您好、TI 雷达团队、
我一直在尝试在 AWR1642上运行 TIDEP-0090跟踪算法。 我已经按照随软件包一起提供的指南中的步骤进行了操作。 在 命令提示符下执行命令 MMW_DEMO 5 10 4 mmw_tm_demo.cfg 1之前、所有步骤都正常。 Matlab GUI 将启动并仅查看配置表。 CCS 中止并写入以下消息:
(第2条
CCS 控制台
(二
[Cortex_R4_0]调试:MMWDemoMSS 接收到 CLI sensorStart 事件
[C674x_0] ADC 采样数必须是16的倍数
{MODULLE#8}:"dss/DSS_main.c"、第1372行:错误{id:0x10000、args:[0x814054、0x814054]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
(小部分
我已将下面的".bat"文件与所示的所有软件包版本链接在一起。 以及执行"gmake all"命令后的命令提示符消息。 以及上面的 CCS7错误和中止消息。
我注意到"mmw_TM_demo.cfg" 文件中包含的一个"错误"、该文件将 adcbufCfg 设置为"0 1 1"、而在毫米波 SDK 1.0.0.5用户指南中、该文件显示设置为"0 1 1"。
尽管如此、两个 adcbufCfg 配置都存在相同的错误。
我希望所提供的信息足够吗? 那么、我如何解决它呢?
我还想知道我是否也应该配置 dss_linker.cmd 文件?
(三
文件名:mmwave_sdk_setupenv.bat
(二
设置 R4F_CodeGen_INSTALL_PATH=C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS
设置 MMWAVE_SDK_INSTALL_PATH=C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages
设置 BIOS_install_path=c:/ti/bios_6_52_00_12/packages
设置 XDC_INSTALL_PATH=c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core
设置 PERL_INSTALL_PATH=C:/Strawberry/perl/bin
设置 C674_CodeGen_INSTALL_PATH=C:/ti/c6000_7.4.16
设置 C64Px_DSPLIB_INSTALL_PATH=C:/ti/Trackingdemo/mmwave_demo_dev/lib/dsplib_c64Px_3_4_0_0
设置 C674x_MATHLIB_INSTALL_PATH=C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1
设置 XWR16XX_RADARSS_IMAGE_BIN=C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin
(小部分
命令提示符
(三
lib -o xwr16xx_mmw_demo_dss.xe674
"dss/dss_mmw_linker.cmd"、第49行:警告#10068-D:无匹配段
构建 DSS 毫米波演示[准备 bin 格式]
解析输入目标文件 xwr16xx_mmw_demo_dss.xe674。
添加零8484320
添加零8502064
添加零8511640
文件转换完成!
秘书长的报告
构建了 DSS 毫米波输出和二进制格式
秘书长的报告
C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages \scripts\ImageCreator\xwr16xx\multicore_image_generator\MulticoreImageGen.exe LE 37 0x01000005 iwr16xx_mmw_demo.bin 0x35510000 xwr16xx_mmw_demo_mss.bin b5510000 C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/firmware/radarss/xwr16xx_radarss_rprc.bin 0xd5510000 xwr16xx_mmw_demo_dss.bin
输入文件数量3.
零数48
0的数量8.
零数56
调用 C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\CRC_multicore_image\crc_multicore_image.exe iwr16xx_mmw_demo.bin iwr16xx_mmw_demo.bin.tmp
应用程序映像的大小为508544字节
CUR_CRC_READ_addr 128
CUR_CRC_READ_ADDR 115200
CUR_CRC_READ_ADDR 251392
无法删除 CRC 临时文件
Perl C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 脚本\ImageCreator\xwr16xx\append_bin_crc\gen_bincrc32.pl iwr16xx_mmw_demo.bin
>>>二进制 CRC32 = 2e2675fb <<<
>>>二进制文件508548中的总字节<<<
秘书长的报告
已构建 MMW 演示闪存二进制文件
秘书长的报告
********
CCS7控制台
(二
[C674x_0]调试:记录 UART 实例@00815560已成功打开
调试:DSS 邮箱句柄@0080f550
调试:MMWDemoDSS 创建事件句柄成功
调试:MMWDSS DemommWave Control 初始化成功
[Cortex_R4_0]
调试:启动毫米波演示
(小部分
调试:MMWDemoMSS 启动了初始化任务
调试:MMWMSS DemommWave Control 初始化成功
调试:CLI 可用
[C674x_0]调试:MMWDemoDSS ADCBUF 实例(0)@00815530已成功打开
调试:MMWDemoDSS 数据路径初始化成功
调试:MMWDemoDSS initTask 退出
(二
拉巴