Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我的客户正在评估人数统计演示、他们导入并重建了 CCS 项目、在 windows7中成功、但在 win10中失败、并报告以下错误。 谢谢、您能帮我检查并告诉我可能的原因。
****为项目 pplcount_16xx_dss 构建配置调试****
"D:\\Program Files\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 all -O
rm -f D:/Project/workspace_v7/pplcount_16xx_dss/xwr16xx_pcount_dss.bin
Makefile:199:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f D:/Project/workspace_v7/pplcount_16xx_dss/xwr16xx_pcount_dss.bin、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
'生成文件:"../DSS_MMw.cfg"'
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_52_00_12/packages;D:/Program Files\ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.elf.c674 -p ti.platforms.c6x:IWR16XX:false:600 -r release -c "D:/Program Files\ti/ccsv6000 7/tools/compiler/ti-cgt-Cgt_mb2.cfg_mdss"。
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/dss_mmw_pe674.cfg 配置 DS_MMw.xe674 ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
制作 D:/Project/workspace_v7/pplcount_16xx_dss/src/sysbios/sysbios.ae674 ...
gmake[1]:输入目录`D:/Project/workspace_v7/pplcount_16xx_dss/src/sysbios
CLE674 C:/ti/bios_6_52_00_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
gmake[1]:离开目录`D:/Project/workspace_v7/pplcount_16xx_dss/src/sysbios
库构建失败。
subdir_rules.mk:103:目标'Build-1994956399-InProc '的配方失败
D:/Program:未找到
gmake.1]:***[BIOS.obj]错误127
gmake:***[D:/Project/workspace_v7/pplcount_16xx_dss/src/sysbios/sysbios.ae674 ]错误2.
错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/DSS_MMW_PE674.xdl]错误1
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/DSS_MMW_PE674.xdl'
gmake.exe:***[package/cfg/DSS_MMW_PE674.xdl]删除文件`package/cfg/DSS_MMW_PE674.h'
gmake.exe:***[package/cfg/DSS_MMW_PE674.xdl]删除文件`package/cfg/DSS_MMW_PE674.c'
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaked[2]:***[Build-1994956399-InProC]错误1.
gmaking[1]:***[Build-1994956399]错误2.
gmake[1]:不会由于错误而重做目标'main-build'。
gmake:***[全部]错误2.
subdir_rules.mk:100:目标'build-1994956399'的配方失败
Makefile:165:目标“全部”的配方失败
****构建完成****
Andy