Thread 中讨论的其他器件: PGA460
PGA460-Q1 双线超声波传感器模块(TWSM)
PGA460Q1TWSM 是 PGA460-Q1小型参考设计的变体、适用于需要双线超声波传感器模块解决方案的系统、通过电力传输单线制接口数据。 此模块仅需要 VPWR_IO 和 GND 引脚。 下面是 PGA460Q1TWSM 原理图:
其中、所需的原始小型解决方案中的附加组件支持双线接口、如下所示:
-
- R2 =串行限流电源电阻器(出于 EMC 目的、可选择电感器)
- D1 =反极性保护二极管
- C5 = VPWR 的储能电容器(防止欠压情况)
- C6 =阻断电源电容器(可选)
- R6 = IO 线路的串行电阻(可选;附加电阻或电感的占位符)
- C14 = IO 线路的电容器(可选)
在该原理图中、存在两个电解电容器。 如果系统不需要 R1 (变压器中心抽头的串行电阻器),则两个 VPWR 可以共享一个电解电容器,以节省组件数和成本。 但是、TWSM 随后依靠 R2来限制中心抽头的充电电容器的浪涌电流、这可能会导致 VPWR 在突发期间下降。
出于汽车演示的目的,PGA460-Q1 EVM 的 J6-2 IO 引脚用于模拟车身控制单元(BCU) VPWR_IO 连接。 用户需要在 R15上对 EVM 的分流器进行降级、以防止 TCI/OWU 与 EVM 板载 PGA460 IC 进行通信。 此外,需要将 EVM 在 R20上的 IO 上拉电阻从1k Ω 降低到0.1k Ω,以允许足够的电流为 TWSM 供电。
PGA460-Q1 EVM 修改:
将上述修改应用到 EVM 并将 TWSM 连接到 EVM 后、示例 TCI 结果如下:
|
读取温度测量值: |
|
写入 P1阈值时间和级别: |
|
预设2突发和监听(400mA 时为18个脉冲) |
|
读取回波数据转储存储器(顺序三次)
|
由于 EVM 的 D11和两线制模块的 D1都有两个正向电压二极管压降,并且 EVM 上的限流 IO 主站也有电流,因此静态电源电压不是12V (主 PSU 提供),而是处于 TWSM VPWR 的9~10V。 根据客户打算如何测试 TWSM (即、使用实际的 BCU)、压降量可被减少/控制。
GUI 可专用于通过接口模式--> IO TCI 页面读取和写入 TWSM 寄存器。 在这里、我能够确认示波器活动与 GUI 显示相匹配:
TI 将继续优化和简化原理图、但所提供的实验方法对于任何感兴趣的用户来说都是经过验证的起点。