器件型号:TMP007
您好!
我们现在正在使用 TMP007开发核心体温传感器、该传感器可测量感应鼓上的温度。 我们期望耳塞环境是理想的、因为它接近、封闭区域和相对较小的工作范围、因此我们期望的精度大约为0.1°C
但是、我们从原型中观察到的是随机峰值点。 我认为这是随机噪声、但在严重的情况下、有时测量的噪声最高可达2°C
我们尚未进行校准、因此无法将最终读数调整为正常的体温。 所有配置均为默认配置、而转换时间为4秒
我们现在无法理解的是:
1.易受光或风等噪音影响的脆弱性是什么?
2.尽管存在理想的实验条件,如闭合面积,但是否有可能确保0.1°C 的精度?
根据实验环境的变化、稳定时间就足够了。 在封闭区域中测量很长时间时、局部温度(TDIE)似乎能够确保0.1度的稳定性。 在阻挡这些光和风的理想空间中、最大限度地提高物体温度(Tobj)稳定性的最佳方法是什么? 穿孔布局是否是解决方案?
谢谢你。