你(们)好
我想在连续波模式下进行测试、并通过 DevPack 板使用 RADAR Studio 设置 EVM。
我在 Radar Studio 中逐步设置参数,所有步骤都经过,直到单击 Contstream“启用”按钮,电流从340mA 下降到290mA。 EVM 的用户 COM 端口似乎是强制 断开连接。 如何解决?
日志显示吹气:
gm:构造函数
GM:2017年8月7日星期一10:40:44
RSTD.Transmit ("/设置")
[10:40:44]
[10:40:44]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
[10:40:44] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[10:40:44] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[10:40:44]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[10:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio\\clients\\LabClient.dll)
[10:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[10:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[10:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[10:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[10:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[10:40:44] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
[10:40:44] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client 0/GuiDll",“”)
[10:40:45] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[10:40:45] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[10:40:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[10:40:45] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[10:40:45] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[10:40:45] RSTD.Transmit ("/")
[10:40:45] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\R4R0\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:40:45] RSTD.BUILD ()
[10:40:45] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\R4R0\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:40:45] RSTD.Transmit ("/")
[10:40:45] RSTD.AL_BUILD ()
[10:40:45] RSTD.AL_LoadXml ()
[10:40:45] RSTD.Transmit ("/")
[10:40:45] RSTD.Al_Init ()
[10:40:45] RSTD.Clients_build()
[10:40:45] gm:初始化
[10:40:45] gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll
[10:40:45] gm:1个客户机初始化
[10:40:45] gm:1个模块初始化
[10:40:45] gm:2选项卡(s)初始化
[10:40:45] RSTD.Client_LoadXml()
[10:40:45][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[10:40:48][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[10:40:51][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\R4R0\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[10:40:51]测试=错误
[10:40:51]
[10:40:51]***脚本成功完成。***
[10:40:59][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[10:40:59][RadarAPI]:状态:已通过
[10:41:00][RadarAPI]:打开板控制端口()
[10:41:00][RadarAPI]:状态:已通过
[10:41:01][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[10:41:01][RadarAPI]:状态:已通过
[10:41:01][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[10:41:01][RadarAPI]:状态:已通过
[10:41:01][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[10:41:01][RadarAPI]:状态:已通过
[10:41:01][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[10:41:01][RadarAPI]:状态:已通过
[10:41:16][RadarAPI]:ar1.Connect (3、115200、1000)
[10:41:17][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[10:41:17][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")
[10:41:17][RadarAPI]:状态:已通过
[10:41:18][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1642")
[10:41:18][RadarAPI]:状态:通过
[10:41:18][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\R4R0\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[10:41:23][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr16xx_radarss_rprc.bin")
[10:41:24][RadarAPI]:下载 BSS ROM RPRC 二进制文件。
[10:41:56][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rf_eval_firmware\\masterss\\xwr16xx_masterss_rprc.bin")
[10:41:56][RadarAPI]:下载 MSS RPRC 二进制文件。
[10:42:22][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[10:42:22][RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
[10:42:22][RadarAPI]:状态:已通过
[10:42:22][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\R4R0\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[10:42:25][RadarAPI]:收到未知的异步事件(1)
[10:42:25][RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[10:42:25][RadarAPI]:状态:已通过
[10:42:41][RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、2、0)
[10:42:41][RadarAPI]:状态:通过
[10:42:43][RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[10:42:43][RadarAPI]:状态:已通过
[10:42:45][RadarAPI]:AR1.SetCalMonFreqLimitConfig (76、81)
[10:42:45][RadarAPI]:状态:已通过
[10:42:47][RadarAPI]:ar1.RfInit()
[10:42:47][RadarAPI]:接收到射频 Init 异步事件!
[10:42:47][RadarAPI]:状态:已通过
[10:42:47][RadarAPI]:时间戳、温度:21307,41;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、1;SynthVCO2状态、更新:1、 1;LODist 状态、更新:1、1;RxADCDC 状态、 更新了:1、1;HPFcutoff 状态、更新了:1、1; LPFcutoff Status、Update:1、1;PeakDetector Status、Update:1、 1;TxPower 状态、更新:1、1;RxGain 状态、 更新了:1、1;RxIQMM 状态、更新了:1、1;
[10:42:50][RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
[10:42:50][RadarAPI]:状态:已通过
[10:42:52][RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[10:42:52][RadarAPI]:状态:已通过
[10:42:54][RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、0、0、0、 1、0、0)
[10:42:54][RadarAPI]:状态:已通过
[10:43:01][RadarAPI]:AR1.ContStrConfig (77、9000、30、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0)
[10:43:01][RadarAPI]:状态:已通过
[10:43:07][RadarAPI]:AR1.ContStrModEnable()
[10:43:07][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:未知错误