第一个帖子... 所以请多多包涵:)
[上下文]
我已经构建了一个 Android 应用、其重点是对通过实体物体(如乐器中常用的木材)进行的波传输进行声学(可闻)分析。
声波信号来自放大的压电响应到各种刺激、然后馈送到 Android 的 TRRS 输入、然后在此处执行分析。
压电式是简单的平盘、信号通过直接的线性前置放大器。
此环路中没有微控制器(当然、压降除外)。
该放大器由9V 电池供电、具有一个简单的切换开关以避免引流。
我希望将我的应用扩展到*超声波*传导、主要用于确定这些固定长度实心木物体的声速(而不是深度/长度)。
我自己对 TI 组件的总结可能会帮助我完成工作,还有一些问题...
[用于 Android 通信的微控制器]
由于 OTG 开包即用、因此 MSP430系列电路板可能最适合这种情况。
用于此的开发套件似乎得到了很好的文档记录和支持。
我应该只需要学习如何对 MSP 单元进行编程。
[传感器驱动器]
电路板的 TDC 范围似乎是正确的、但我不知道我应该选择哪种型号、主要考虑因素是什么
[A]能够满足放置在长度高达50cm 的固体上的换能器的必要电压/电流需求
[B]支持(甚至具有内置)微控制器(MSP430?)
[C]可编程性(它是否受 MSP 的直接控制?)
[传感器]
我想知道如何为这种类型的应用找到合适的换能器(成对)。 成本始终是一个考虑因素:)
[电源]
超声波组件应由电池供电(出于人们可能想象的所有原因)
希望你们中的一些人有时间进行思考并提供帮助。
谢谢
Julian