主题中讨论的其他器件:IWR1443
您好!
我正在尝试使用 TSW1400从 IWR1443捕获原始数据。
我将遵循"使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集"文档。
一切都进展顺利、直到 SPI 连接、连接失败且 SPI 连接保持红色。
我已确保按照"常见问题"部分中的说明安装 JP5跳线。
我将 EVM 与 ES2.0器件搭配使用、DFP 版本为1.0.0。
我已附加 了 RADAR Studio 输出日志。
很高兴能获得一些帮助。
谢谢、
Boaz
gm:构造函数
GM:2018年2月20日12:13:25日星期二
RSTD.Transmit ("/设置")
[12:13:25]
[12:13:25]###正在运行启动脚本:"C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
[12:13:25] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[12:13:25] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[12:13:25]脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[12:13:25] UnRegisterDll:已忽略。 dll "C:\ti\mmwave_DFP_01_00_00_01\rf_eval\radarstudio \clients\AR1xController\AR1xController\AR1xController.dll 未注册。
[12:13:25]警告:
[12:13:25] RegisterDll:找不到路径"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\RadarStudio\Clients\HSDCPRO \Lua_CS_HSDCPro.dll
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_01_00_00_01\\rf_eval\\radarstudio\\clients\\LabClient.dll)
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"C:\\ti\\mmwave_DFP_01_00_00_01\\rf_eval\\radarstudio \\Runtime\\SAL.dll")
[12:13:25] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[12:13:25] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[12:13:25] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode"、"false")
[12:13:25] RSTD.Transmit ("/")
[12:13:25] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\boazme\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[12:13:25] RSTD.BUILD ()
[12:13:25] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\boazme\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[12:13:25] RSTD.Transmit ("/")
[12:13:25] RSTD.AL_BUILD ()
[12:13:25] RSTD.AL_LoadXml ()
[12:13:25] RSTD.Transmit ("/")
[12:13:25] RSTD.Al_Init ()
[12:13:25] RSTD.Clients_build()
[12:13:25] gm:初始化
[12:13:25] gm:加载了'C:\ti\mmwave_DFP_01_00_01\rf_eval\radarstudio \clients\LabClient.dll
[12:13:25] gm:1个客户机初始化
[12:13:25] GM:1个模块初始化
[12:13:25] gm:2选项卡(s)初始化
[12:13:25] RSTD.Client_LoadXml()
[12:13:26][RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[12:13:30][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[12:13:36][RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\boazme\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[12:13:36]测试=错误
[12:13:36]
[12:13:36]***脚本成功完成
[12:14:16][RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[12:14:16][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:16][RadarAPI]:打开板控制端口()
[12:14:16][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:17][RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[12:14:17][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:18][RadarAPI]:关闭板控制端口()
[12:14:18][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:18][RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[12:14:18][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:18][RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[12:14:18][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:31][RadarAPI]:ar1.Connect (3、115200、1000)
[12:14:32][RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[12:14:33][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
[12:14:33][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:34][RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1443")
[12:14:34][RadarAPI]:状态:已通过
[12:14:34][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\boazme\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[12:15:12][RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_01_00_00_01\\firmware\\radarss\\xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin")
[12:15:12][RadarAPI]:下载 BSS ROM 传统二进制文件。
[12:16:29][RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_DFP_01_00_00_01\\firmware\\masterss\\xwr12xx_masterss.bin")
[12:16:29][RadarAPI]:下载 MSS 旧二进制文件。
[12:17:19][RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[12:17:19][RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[12:17:19][RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\boazme\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')