工具/软件:Code Composer Studio
****为项目 MMW_MSS_16xx 构建配置调试****
"D:\\ccs\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O
rm -f C:/ti/mmw_mss_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin
Makefile:188:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f C:/ti/mmw_mss_16xx/xwr16xx_mmw_mss.bin、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
'构建目标:"xwr16xx_mmw_MSS.xer4f"
'调用:ARM 链接器'
"d:/ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/bin/armcl -mv7R4 --code_state=16 --float_support=VFPv3D16 -me -O3 --define=SOC_XWR16XX --define=Subsys_MSS --define=download_from_ccs --define=Debug=Debug_assert_enable--enam_l3XX --define=0x800_mem_swat_subs=-display_subs=0x4m=cm=f_off-map_subsection=0x800_off-mem_subs=0x4m_off-display_subsection=0x4m=ench_off-map_subs=0x4m=ench_off-map_subs=0x800_off-f_subsection=0x800_off-display_subsection=0x800_off-f_mem_subs=- stack_size=0x800 -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/utils/testlogger/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwave/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/control/mmwavelink/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/crc/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/dma/lib -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/esm/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/osal/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/uart/lib /ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/include -"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/gpio/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/pinmux/lib /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/utils/cli/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/mailbox/lib -i"C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/soc/lib /ccs/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.6.LTS/lib -i_exc_di_ram_isd_off-i_ram_ram_ines_-i_ram_ram_sw_in_-in_-example_-example_-rom_ram_ram_ram_ram_sw_mode_-ine_-example_se-m_sens_-_-example_-rom_ram_ram_ram_off_-ine_-intrack_ram_ram_ram_ram_mode_-ine_-ine_se-ex-ine_-rom_ram_ram_ram_-ine_si-display_ram_-ine_si-display_-rom_-rom_-ine_ unused_section_elimination=on -o "xwr16xx_mmw_MSS.xer4f"./cli.oer4f"./mss_main.oer4f"./mss_mwm_linker.libwr16xx_libcr16xx_laer4xx_librf_libcr16xx_laer4xx_libcr16xx_libcr16xx_laer4xx_libcr16xx_librf_libcr16v_lib_laer4xx_librf_lib_libcr16xx_librf_librf_librcapsbul_libr16xx_lib_libr4 /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/canfd/lib/libcanfd_xwr16xx.aer4f /ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/drivers/can/lib/libcan_xwr16xx.aer4f
未定义 的首次引用
符号
------ --------
MCPI_Initialize ./MSS_main.oer4f
MCPI_setFeatureTestResult ./MSS_main.oer4f
MCPI_setTestResult ./MSS_main.oer4f
MmwDemo_Sleep C:\ti\MMW_MSS_16xx\Debug\configPkg\package\ccfg\MSS_MMW_per4f.oer4f
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未生成"xwr16xx_MMW_MSS.xer4f"
>>编译失败
Makefile:163:目标'xwr16xx_MMW_MSS.xer4f'的配方失败
gmaked[2]:***[xwr16xx_mmw_MSS.xer4f]错误1.
Makefile:159:目标'main-build'的配方失败
gmaking[1]:***[main-build]错误2.
Makefile:154:目标'all'的配方失败
gmake:***[全部]错误2.
****构建完成****