主题中讨论的其他器件:IWR1443
我尝试通过 common.h 重新配置 LEVEL_SENSE_DEMO、并且所有测量距离都为零
我使用的配置来自"mmWavesensorestation"
以下是我使用的值:
DEMOCONFIG_SAMPLE_RATE 从 mmWaveSebesor 估算的"最小采样频率"中删除了8120 /* 8.2MSPS
DEMOCONFIG_FREQ_SLOPE 454 /* x48.28kHZ/us=21.92MGHz 从 mmWaveSebesor 估算的"斜坡参数 MHz/us"中删除
DEMOCOCONFIG_IDLE_TIME 700/* 7uS (自 mmWaveSebesor 估计值的"最短空闲时间"起 )(也曾尝试过1600次)
DEMOCOCONFIG_ADC_START_TIME 从 mmWaveSebesor Estimate 的"ADC 有效启动时间最小值"开始400 /* 4uS (也曾尝试过700次)
DEMOCOCONFIG_RAMP_END_TIME 16427 /* 164.27 来自 mmWaveSebesor 估计的"斜坡结束时间"
DEMOCOCONFIG_RANGE_RES 距离 mmWaveSebesor 估算的"距离分辨率" 0.043 /* 4.3cm
DEMOCONFIG_NUM_ADC_SAples 1293 /* 来自" mmWaveSebesor 估算的每个线性调频脉冲的样本数"
DEMOCONFIG_FFT_SIZE 2048 /* 来自 mmWaveSebesor Estimate 的"# of FFT bins (FFT bins 的数量)"
由于硬编码配置参数使用的名称与 mmWaveSeneor 估算中的名称不同、因此我必须在上面猜中。
是否有人知道为什么我使用上述参数进行所有"0"距离测量、我是否错过了一些东西?
谢谢!
[未锁定1/24/18]>LE