您好;
结构 rlRecvdGpAdcData_t 与 通过 RL_RF_AE_GPADC_MEAS_DATA_SB 异步事件填充的数据之间似乎不匹配。
看起来保留字段不应在其中、这会导致每个 GPADC 结果的所有最小值、最大值和平均值被2个字节移过。 请参阅我的调试窗口、其中包含以下注释:
我在之前的 SDK 版本中没有看到此行为。 请告知我对被移位的最小值、最大值和平均值的假设是否正确。 在 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_02\packages/ti\calcontrol\mmwavelink\mmwavelink.h 中定义的结构与 C:\ti\mmwave_DFP_00_09_01_06\docs\AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf 中定义的结构不同
下面是比较:
谢谢、
Erik