https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/637455/awr1642-mmw_dss-build-error
器件型号:AWR1642主题中讨论的其他器件:SYSBIOS、 MATHLIB
您好!
当我将 MMW_DSS 工程导入 CCS.then rebuild 时、控制台显示如下。
我想配置此错误和警告、以确定是否影响 xwr16xx_MMW_DS.xe674文件和.xwr16xx_MMW_DS.bin 的输出。
****项目 MMW_DSS 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 8 all -O
rm -f F:/CCS_programs/workspace_v7/MMW_DS/xwr16xx_mmw_dss.bin
Makefile:188:目标"预编译"的配方失败
Process_begin:CreateProcess (NULL、rm -f:/CCS_Programs/workspace_v7/MMW_DS/xwr16xx_MMW_DS.bin、...) 失败。
make (e=2):系统找不到指定的文件。
gmaking[1]:[预编译]错误2 (忽略)
'
'生成文件:./dss_mmw.cfg'
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_50_01_12/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configPkg -t ti.targets.elf.C674 -p ti.platforms.c6x:IWR16XX:false:600 -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3 "../DSS_MMW.cfg
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/dss_mmw_pe674.cfg 配置 DS_MMw.xe674 ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
生成 F:/CCS_programs/workspace_v7/MMW_DS/src/sSYSBIOS/SYSBIOS.ae674 ...
gmake[1]:进入目录`F:/CCS_Programs/workspace_v7/MMW_DS/src/SysBIOS'
CLE674 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
asme674 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c64p/Exception_asm.s64P……
asme674 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm.s62……
asme674 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_asm_switch.s62……
asme674 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c64p/Hwi_disp_always.s64P……
asme674 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/rts/ti/tls_get_tp.asm……
asme674 C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/family/c62/TaskSupport_asm.s62……
are674 bios.obj c64p_exception_asm.obj c64p_hwi_asm-switch.obj c64p_hwi_disp_always.obj ti_tls_get_tp.obj c62_taskSupport_asc.obj ...
gmake[1]:离开目录`F:/CCS_Programs/workspace_v7/MMW_DS/src/SYSBIOS'
已完成库构建。
cle674软件包/cfg/DSS_MMW_PE674.c……
"C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/knl/Task.c "、第819行:备注#270-D:声明可能不会出现在块中的可执行语句之后
"C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/timers/rti/Timer.c、第92行:备注#2142-D:有符号和无符号操作数之间的比较
"C:/ti/bios_6_50_01_12/packages/ti/sysbios/timers/rti/Timer.c、第187行:备注#2142-D:有符号和无符号操作数之间的比较
'完成的构建:./dss_mmw.cfg'
'
'生成文件:./dss_config_edma_util.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="F:/ccs_programs/workspace_v7/mmw_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_util_subsection="ccs_define_decuration="-subs_decuration="-subs\ccs_subs_decuration="-file_display_subs\ccs_subs_decuration="-file.cc_subs_decures=-file_display_subsepulation="-file.cc_subs=-file_subsepdss_decures=-file_display_subs=-file_display_subsepdss_decomine.cc_subs=-subsepds.com_subs=-subs=-subs=-file.cc_subsep_subs=-file_display_subsepdss_decures=-file.cc_subs=-subs=-file_display_subs=-subs=-/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include
'已完成构建:./dss_config_edma_util.c'
'
'生成文件:./gen_twidedle_fft32x32.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="F:/ccs_programs/workspace_v7/mmw_ds"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="c:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include --include_display_defination_defination="-cn_defination_defination_decomination="-subs_defination_sexit_subs_defination="-ccs_subs_defination="-ccs_subs_defination_defination="-ccs_subs_defination_decomination="-file.pg_subs_defination="-file.cc_subs_defination="-file.com_subs_defination=-file.pg_subs_defination=-file.cc_subs_defination_defination_defination_decomination=-file.cc_subs_defination_defination_defination=-cn_subs_defination_defination=-cn
'完成的建筑:./gen_twidedle_fft32x32.c'
'
'生成文件:./gen_twidedle_fft16x16.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="F:/ccs_programs/workspace_v7/mmw_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_exc_defination="-exit_subs_defination="-ccs_exit_exion_subs_decomination="-file_page=-ccs_config_exit_decomination="-page=-cn_ex-page-cn_subsepage=-cn_subsepit_decomination_sexit_decomination="-page-file_display_subs=-file.page=-cn/signs\ccs_subs=-file_display_ex-cn_exit_defination="-page=-cn_subsepit_defination_sify_page-cn_subsepage=-cn/signit_subsepage-cn_subs=-page-cn_subsepd.pag_/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include
'完成的建筑:./gen_twidedle_fft16x16.c'
'
'生成文件:./dss_main.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="F:/ccs_programs/workspace_v7/mmw_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_support=cn_subsection_subsection=-display_subsection_subsprends=-file_display_subs=gprobe_display_subs_decon_subs=-subs=-file_display_subsection_subs=-subsection_subsepage=-subs\ccs_subs=-file_display_subsection_subsepuldss.cc_subs=-subs=-board_subs=-file_display_subsepage=-subsepage=-subsepds.com_subs=-subs=-subs=-subsection_subs=-subs=-subsection_proband_dec_dec_decon_subs=-load-subs=-subs=-subs=-board_/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include
"C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第55行:警告#48-D:宏"true"的重新定义不兼容(在"C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/std.h "的第322行声明)
"C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第56行:警告#48-D:宏"false"的重新定义不兼容(在"C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/std.h "的第319行声明)
'完成的建筑:./dss_main.c'
'
'生成文件:./dss_data_path.c'
'调用:C6000编译器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft16x16/c64P "-mv6740 --abi=eabi -O3 --include_path="F:/ccs_programs/workspace_v7/mmw_dss"--include_path="C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages /ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/src/DSP_fft32x32/c64P --include_path="ccs_support=dss_decuration="-subs_defination="-subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-file_display_subs_decomination="-subs_decomination="-subs_decomination="-subs_defination="-subs_decomination="-file.cc_subs_defination="-file.cc_subs_decomination="-file.page=-ccs_subs_decomination="-file.com.cc_subs_decomination="-file.page=-file.cc_subs=-file.page=-file.com_subs\comine.com_subs_decome.com_subs\comine./ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include
"C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第55行:警告#48-D:宏"true"的重新定义不兼容(在"C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/std.h "的第322行声明)
"C:/ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/src/common/common.h、第56行:警告#48-D:宏"false"的重新定义不兼容(在"C:/ti/xdctools_3_50_01_12_core/packages/xdc/std.h "的第319行声明)
'已完成构建:./dss_data_path.c'
'
'构建目标:xwr16xx_mmw_dss.xe674'
'调用:C6000链接器'
"c:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/bin/cl6x /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/crc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/soc/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/adcbuf/lib /ti/mathlib_c674x_3_1_2_1/packages/ti/mathlib/lib -mv6740 --abi=eabi -O3 -g -gcc -define=SOC_XWR16XX -define=Subsys_dss -define=download_from_ccs -define=Debug_assert_off--diag_warn=225 -subsection-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwave/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/mailbox/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/uart/lib /ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/alg/mmwavelib/lib /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/lib -exc_dss"-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/control/mmwavelink/lib -i=/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/osal/lib -i_exc"-intrab_ines"-/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/ti/drivers/edma/lib -ine-ram_its"-ines"-/ti/dsplib_c64Px_3_4_0_0/packages/ti/dsplib/lib -ina.i_ine"-ina.i_ina.i_intrab_ina.i"i-from-ina.i"-ina.i"-ines"-/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3/include -ina.i_ina.i_ine"-ina.i_intrabout"-cn"-cn"-cn"-cn"-ina.i_iptex-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"-cn"- disable_auto_rts --diag_warning=225 --diag_wrap=off --warn_sections --display_error_number --xml_link_info="xwr16xx_mmw_dss_linkInfo.xml"--wrram_model --unused_section_elimination=on -o "xwr16xx_mss_dss.tm_linker -sw_linker 16674"/tex644/lexample.htm_linker "/lexample.htm_linker "/tl.ex644/lexample.texample.htm_en_linker "/tl.dlex644/lex_ex_example.htm_example.htm_linker "/tl.dlex_example.htm_ex_example.htm_ex_ex_exfile.htm_ex_ex_ex_ex647.64
"./dss_mmw_linker.cmd"、第44行:警告#10068-D:无匹配段
'已完成的构建目标:xwr16xx_mmw_dss.xe674'
'
C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages/scripts/ImageCreator/xwr16xx/out2rprc/out2rprc.exe xwr16xx_mmw_dss.xe674 xwr16xx_mmw_dss.bin
解析输入目标文件 xwr16xx_mmw_dss.xe674。
添加零8463904
添加零8471568
附加零8480656
添加零8481280
文件转换完成!
'
****构建完成****