尊敬的先生:
我正在从事齿轮箱运行状况监测研发项目。 在我们的项目中、我需要一个接近传感器、它将检测 齿轮齿(含铁材料)与传感器探针的距离、并提供比例模拟电压输出、如线性霍尔效应传感器提供的输出。 我想再次以大约50kHz 的频率对该数据进行采样。 因此、传感器脉冲响应时间应小于1/50000=20 μ s。 它的分辨率应小于1mm。 此外、传感器应仅为磁性类型、如霍尔效应传感器。 但它应该能够检测到黑色材料的距离。 这里的概念是、铁基材料会改变磁通量密度、其工作原理应与许多市售霍尔效应齿轮齿传感器的工作原理相同。 但我发现的问题是、大多数霍尔效应接近传感器测量的是磁体的距离、而不是铁/铁磁材料。
请向我们推荐哪种传感器最符合我们的要求。
谢谢、此致
Mandar Kostavade