主题中讨论的其他器件:LDC1614
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的所有人:
我们正在使用 LDC1614开发位置传感器、其中最严格的规格之一是所需的高精度水平、因此我们正在搜索可实现最大灵敏度的目标材料。 根据 SNOA957A (" LDC 目标设计")中报告的设计说明、我们注意到铜和铝显示了作为归一化距离(线圈-目标)的函数的最高频率漂移。
问题如下:
1)是否有人调查了其他热处理或热化学处理(如温度和化学处理)对电磁特性(即电导率和磁导率)的影响?
2) 2)铜和铝以及其他不锈钢(例如 AISI 416等)之间的每标准化距离的频率偏移是否有比较? 与图中报告的其他合金相比、它的位置 12 (见下文)。
3)参考 SNOA957A 的图13 (如下所示)、是否正确地将高于2MHz 的频率范围视为 AISI 416 SS 的正确工作区域?
4) 4)图13中报告的三条曲线是否在目标定位在固定距离、改变传感器频率的情况下获得?
5) 5)由于 SS416曲线的斜率比铝和铜的斜率更陡、因此灵敏度更高
与使用后者获得的结果相比、该器项有何区别?
6) 6)更陡的特性是否会对频率噪声水平产生不利影响(即传感器频率的变化 反映在电感的变化中)?
7) 7) 报告的不同材料的最佳操作点是什么?
此致
Gabriele