工具/软件:Linux
您好!
我的 IWR1443BOOST 正在使用演示可视化工具应用。 我想问应该通过串行终端发送什么命令来配置 SDK 版本。 并在使用 Linux 串行端口时波特率。
我正在通过串行命令发送配置文件、例如(ttyACM3 = CFG 端口、ttyACM4是我的数据端口)-
echo 'sensorStop'>/dev/ttyACM3
echo "flushCfg">/dev/ttyACM3
echo 'dfeDataOutputMode 1'>/dev/ttyACM3
echo 'channelCfg 15 5 0">/dev/ttyACM3
echo "adcCfg 2 1">/dev/ttyACM3
回显"adcbufCfg 0 1 0 1">/dev/ttyACM3
echo 'profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 240 4884 0 30'>/dev/ttyACM3
回波'chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 0 1'>/dev/ttyACM3
echo 'chirpCfg 1 0 0 0 0 4 '>/dev/ttyACM3
echo 'frameCfg 0 1 16 0 100 1 0'>/dev/ttyACM3
回显"guiMonitor 1 0 0 0 1">/dev/ttyACM3
echo 'cfarCfg 0 2 8 4 3 0 1280'>/dev/ttyACM3
echo "peakGrouping 1 1 1 1 229 ">/dev/ttyACM3
回波'ultiObjBeamForming 1 0.5'>/dev/ttyACM3
回显"Removalter0">/dev/ttyACM3
echo "calibDcRangeSig 0-5 8 256">/dev/ttyACM3
echo "compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0">/dev/ttyACM3
回波'myeRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2'>/dev/ttyACM3
echo 'sensorStart'>/dev/ttyACM3
之后、我只是为 ttyACM4执行 cat、但那里没有数据。 虽然我通过应用配置数据端口和 SDK 版本、然后通过终端执行 sensorStart 命令、但它可以正常工作。
有什么建议吗?
谢谢。