主题中讨论的其他器件:IWR6843
我将使用 mmWave Studio 2.1.1.0对安装在 mmWaveBoost 板上的该部件进行调查。 我按照上电说明进行操作、按下:set、connect、然后加载 BSS 固件和 MSS 固件和 SPI-connect。 一切似乎工作顺利,直到我按下"RF 加电",然后我收到"ar1.RfEnable ()超时"错误消息。
因为另一个问题(https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/943821/awr2243boost-awr2243boost-and-dca1000-ar1-rfenable-timeout)、我注意到此器件具有 ES1器件、而不是正向生产的 ES2。 我是否可能需要不同版本的 DFP 固件、以便 BSS FW 可以适当响应?
这里是配置的屏幕截图。

而完整的日志输出如下所示。
gm:构造函数
GM:6月22日09:03:52 2023
RSTD.Transmit ("/Settings")
[09:03:53]
[09:03:53] ### Running Startup script:"c:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[09:03:53] RSTD.SetAndTransmit (/Settings/Scripter/Display DateTime),"1")
[09:03:53] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime Format","HH:mm:ss")
[09:03:53] Scripter ignored:尝试 Unbuild()再次或在构建之前。
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio _02_01_01_00\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClient.dll")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use","true")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use","FALSE")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use","FALSE")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use","FALSE")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/Use","FALSE")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/AL dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio _02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtim\\SAL.dll")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDL",")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled ","true")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval ","1")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay ","true")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart ","true")
[09:03:53] RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode","FALSE")
[09:03:53] RSTD.TRANSMIT ("/")
[09:03:53] RSTD.SaveSettings ():设置保存到"C:\Users\Jonathon.Koenig\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[09:03:53] RSTD.BUILD ()
[09:03:53] RSTD.SaveSettings ():设置保存到"C:\Users\Jonathon.Koenig\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[09:03:53] RSTD.TRANSMIT ("/")
[09:03:53] RSTD.AL_BUILD ()
[09:03:53] RSTD.AL_LoadXml()
[09:03:53] RSTD.TRANSMIT ("/")
[09:03:53] RSTD.AL_Init ()
[09:03:53] Rstd.clients_build()
[09:03:53] gm:初始化
[09:03:53] gm:loaded "C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\clients\LabClient.dll"
[09:03:53] gm: 1 Guest (s) init
[09:03:53] GM:1模块初始化
[09:03:53] gm: 2 tab (s) init
[09:03:53] RSTD.Client_LoadXml()
[09:03:54] [RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0
[09:03:54] [RadarAPI]:状态:通过
[09:03:54] Matlab Runtime Engine 已安装
[09:03:54] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
[09:04:14] [ RadarAPI]: MATLAB Engine started !
[09:04:15] [RadarAPI]: ar1.selectCascadeMode(0
[09:04:15] [RadarAPI]:状态:通过
[09:04:15] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Jonathon.Koenig\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[09:04:15] 试验=假
[09:04:15] RstdNet: Port 2777: Listening..
[09:04:15]
[09:04:15]*** 脚本成功完成。***
[09:07:09] [ RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[09:07:09] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:09] [ RadarAPI]:打开电路板控制端口()
[09:07:09] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:10] [ RadarAPI]:ar1.FullReset ()
[09:07:10] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:11] [ RadarAPI]:关闭电路板控制端口()
[09:07:11] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:11] [ RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[09:07:11] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:11] [RadarAPI]:ar1.SOPControl (2)
[09:07:11] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:15] [RadarAPI]:ar1.Connect (4115115200,1000)
[09:07:17] [RadarAPI]: ar1.calling_isconnected()
[09:07:18] [RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[09:07:18] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:18] [RadarAPI]:ar1.frequencyBandSelection("60G"
[09:07:18] [RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[09:07:18] [RadarAPI]:状态:通过
[09:07:18] 设备状态: IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
[09:07:18] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\Jonathon.Koenig\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[09:07:28] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("C:\\ti\\mmWave_studio _02_01_01_00\\rf_eval_firmware\\radarss\\xwr68xx_radarss.bin")
[09:07:29] [ RadarAPI]: Downloading BSS ROM RPRC Binary..
[09:08:16] [ RadarAPI]: ar1.GetBSSFwVersion ()
[09:08:16] [RadarAPI]:BSSFwVersion:(06.02.01.05 (09/03/20))
[09:08:19] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("C:\\ti\\mmwave_studio _02_01_01_00\\rf_eval_firmware\\xwr68xx_masters.bin")
[09:08:20] [RadarAPI]:Downloading MSS RPRC Binary..
[09:08:39] [RadarAPI]: ar1.GetMSSFwVersion ()
[09:08:39] [RadarAPI]:MSSFwVersion:(02.00.00.03 (27/08/19))
[09:09:19] [RadarAPI]:ar1.PowerOn (01000、0、0)
[09:09:19] [RadarAPI]:状态:通过
[09:09:19] MSS 加电完成异步事件已收到!
[09:09:27] [RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[09:09:27] [RadarAPI]:状态:通过
[09:09:27] [RadarAPI]:ar1.SelectChipVersion ("IWR6843")
[09:09:27] [RadarAPI]:状态:通过
[09:09:27] 设备状态: IWR6843/QM/SOP:2/ES:1
[09:09:27] [ RadarAPI]: ar1.RfEnable ()
[09:09:41] 状态:失败,错误类型:RESP 超时
[09:09:46] 没有收到 BSS 加电异步事件!