大家好、
我们使用两个 LDC1614来检测 每个为6mm 的8个钢罗德。
我们将使用的天线有22圈和4层、其外径为16mm、内径为2mm。 我们的大容量电容器是采用 X7R 封装的470pF 电容器。 工作频率约为1MHz、而且我们有一个运行频率为40MHz 的外部振荡器。 天线处的电压约为1.7V。
在测试过程中、我们观察到频率变化最初对于检测 ROD 是令人满意的、大约40,000个计数。 但是、在几小时或几天内、我们会遇到传感器读数漂移超过阈值的情况。
为了说明这一点、我们创建了一个图表、展示一周内一个天线的值。 我们每100ms 对传感器进行一次采样、每5分钟、我们记录了最大值和最小值。 尽管噪声很低、但会出现明显的漂移。
在全部8个天线的20h 内进行相同的测量、同时包含来自其中一个传感器的温度数据。
我们正在寻求您对这种漂移的潜在原因的见解。 使用更高或更低的频率是否可以提高稳定性?
谢谢!
德克萨斯州达拉斯
L·马里