Other Parts Discussed in Thread: TMAG5110, TMAG5328, TMAG5110-Q1
主题中讨论的其他器件:TMAG5110、 TMAG5328、
尊敬的社区:
对于轴转速感应、我们希望避免在旋转轴上安装磁体/磁环、并希望利用具有 黑色断流器的盘来实现以下配置。

我们正在 寻找用于轴速度检测的霍尔效应开关、其要求如下:
方法 :使用带有黑色断流器的磁盘,而不是直接磁铁连接。
空气间隙 :传感器与齿轮齿之间至少6mm。
齿数 :盘上最多12个齿轮齿。
速度 :最大轴速为6000 RPM。
到 MCU 的距离 :在工业环境中,传感器距离 MCU 有4m 远。
输出 :与 MCU 上的正交编码器接口(QEI)兼容。
请向我们建议:
- 有关为霍尔效应传感器的反向偏置选择合适 magent 的设计资源、应用手册或步骤。
- TI 产品系列中适用于该应用的开关
期待您 为我们的用例提供指导和专家建议。
此致。