大家好、
请查看测得的温度传感器值的下表总结。
此处最大 VIH 发生故障、电源电压为1.8V、波形看起来正常。 您能告诉我为什么吗?
- 下表显示了测量的汇总数据
传感器 TMP103 信号 符号 最小值 最大值 测量值 单位 结果 TEMP_EPR_I2C_SCLVIH 1.26 1.8 2.0188 V 失败 VIL -0.5 0.54 -0.147 V 通过 TEMP_EPR_I2C_SDAVIH 1.26 1.8 1.9796 V 失败 VIL -0.5 0.54 0.0882 V 通过
- 图像取自产品说明书、
- 下图显示了使用的原理图。 波形通过 R174和 R175电阻器探测
- 下面是来自 MSO 的探测图像