您好!
我对您的 应用报告 《毫米波雷达天线罩设计指南》有一些疑问、如下所示;
1) 表面精度与波长之间的关系。
在光照的情况下,如果物体表面粗糙度的长度比波长足够小,我们认为即使表面粗糙也不会受到影响。
对于无线电波、我们是否认为同样如此?
2)关于雷达天线罩厚度精度
使用材料的介电常数和所用频率的波长计算雷达天线罩所需的厚度。
我们是否应该将雷达天线罩的厚度保持在多大的容差范围内?
示例:计算得出的雷达天线罩厚度±0.05mm 等。
我们目前处于试验阶段。
请告诉我有关通过雷达天线罩的辐射方向图或辐射功率的特征的任何信息或备注。
3)关于 天线和雷达天线罩之间的距离精度
就像问题2)一样,理想的距离是使用所用频率的波长计算的。
我们是否应该将天线和雷达天线罩之间的距离保持在多大的容差范围内?
示例:计算得出的距离±0.2mm 等
请告知。
感谢您的配合。
Shoko