我已经在 AutoHDR 模式下针对10-20cm 的范围执行了 SDK 校准的步骤1。 现在、OPT3101会根据颜色目标报告不同的测量值、但使用黑色目标时、测量值毫无意义。
白色目标、尺寸为520 mm
|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Amb、Cntr、Tmain、Tillum |计数/总计|
|000,398,001001741,001066、0、0|-|000,000,000000000,000000、0、 0、0|-|011,910,052052077,000004、0、0、1|-|069、0x1d、 +35、-128.0000|0000161/0003000|
但误差是可以接受的。
白色目标、间距为310mm
|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Amb、Cntr、Tmain、Tillum |计数/总计|
|000,270,001001181,001896、0、0、1|-|000,000,000000000,000000、0、 0、0|-|011,364,049689,000003、689,000、0、0|-|068,0x18、 +35、-128.0000|0000697/0003000|
黑色目标、间距为310mm
|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Amb、Cntr、Tmain、Tillum |计数/总计|
|000,020,000000090,000443、0、0|-|000,000,000000000,000000、0、 0、0|--|01,192,052052170,000004、0、0、1|--|068、0x14、 +35、-128.0000|0001232/0003000|
在大约500mm
|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Distmm、Phase、Amplud、SIG、AMB、HDR|--|Amb、Cntr、Tmain、Tillum |计数/总计|
|014,887,065065093,000284、0、0、1|-|000,000,000000000,000000、0、 0、0|--|011,948,052242,000003、242,000、0、0|-|068,0x10、 +34、-128.0000|0001767/0003000|
为什么黑色目标的测量是完全错误的?
此致
罗伯托·塞拉蒂