我们将把 IWR6843AoP 的这个线性调频脉冲配置文件转换为 TI mmWave Studio 02.01.01.00的 LUA 脚本。
您能否 在线性调频脉冲配置中确认这些命令:
dfeDataOutputMode 1
通道配置15 7 0
adcCfg 2 1
adcbufCfg -1 0 1 1 1
低功耗0 0 0
bpmCfg -1 1 1 2
profileCfg 0 60.05 30 15 50 0 0 40 1 128 5000 0 44
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
线性调频脉冲配置1 1 0 0 0 0 6
线性调频脉冲配置2 2 0 0 0 0 6
frameCfg 0 2 48 0 100 1 0
对应于以下 LUA API 脚本语句,特别是有关 BPM 配置的语句( 以绿色突出显示)?
ar1.frequencyBandSelection("60G")
ar1.DownloadBSSFw (BSS_FW)
ar1.DownloadMSSFw (MSS_FW)
AR1.PowerOn (11000、0、0)
ar1.RfEnable()
AR1.ChannNAdcConfig (1、1、1、1、 1、1、2、1、0)
AR1.LPModConfig (0、0)
ar1.RfInit ()
AR1.DataPathConfig (1、1、0)
ar1.LvdsClkConfig (1、1)
ar1.LVDSLaneConfig (0、1、1、0、0、 1、0、0)
ar1.BpmConfig (0、0、0、0、0、 0、0、0)
ar1.BpmConfig (1、1、0、0、0、 0、0、0)
ar1.BpmConfig (2、2、0、0、0、 0、1、1)
ar1.ProfileConfig (0、60.05、30、15、50、 0、0、0、0、0、 0、40、1,128,5000、 0、0、44)
AR1.ChirpConfig (0、0、0、0、0、 0、0、1、0、0)
AR1.ChirpConfig ( 1、1、0、0、0、 0、0、0、1、1)
AR1.ChirpConfig ( 2、2、0、0、0、 0、0、0、1、1)
ar1.FrameConfig (0、2600、48,100、 0、0、1)
AR1.Capture452-52 Config_Eth 它381("192.168.33.30","192.168.33.180","12:34:56:78:90:12", 4096, 4098)
Config_Mode (1、2、1、2、3、 30)
谢谢。
里卡多