主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK
工具与软件:
您好!
我们目前正在使用用于商业 部署的人员跟踪固件来测试 AOP 生命体征。
根据 TI 演示(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AI2TiFgX8aooQmPHdYLpbA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST&placeholder=true)、我们可以运行如下所示的雷达配置。
但是、我们发现 TI 提供的线性调频脉冲配置可以为 ISK 模块启用 BPM-MIMO、而不是 AOP 模块。
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 5
chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 0 0 0 0 5
fineMotionCfg -1 1.
bpmCfg -1 1 0 2
我们尝试测试为 AoP 启用 BPM-MIMO 的线性调频脉冲配置、但它无法正常工作(即 AoP 雷达不输出任何数据)。
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 0 0 0 0 0 6
chirpCfg 2 0 0 0 0 0 6
fineMotionCfg -1 1.
bpmCfg -1 1 1 2
TI 是否已尝试为此特定演示启用用于 AOP 的 BPM-MIMO? 如果是、您能否共享配置文件。
其次、如果受试者胸部位于雷达视轴处、则传感距离和误差率是多少? 如果受试者的胸部位于雷达视轴的距离处、性能会如何降低?
此致、
Jenn Bing
% SDK 参数
%请参阅 SDK 用户指南、了解更多信息
%"C:\ti\mmwave_sdk_[VER]\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf"
sensorStop
flushCfg
pmicCfg 1
dfeDataOutputMode 1
channelCfg 15 7 0
adcCfg 2 1.
adcbufCfg -1 0 1 1
低功率0 0
%
%检测层参数
%有关详细信息、请参阅"检测层调优指南"
%" \source\ti\examples\docs\3d_people_tracking_detection_layer_tuning_guide.pdf" People_Tracking
profileCfg 0 60.75 30.00 1.00 10.00 0 200.0 1 96 10785.00 2 1 36
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 5
chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 0 0 0 0 5
frameCfg 0 2 48 0 90.00 1 0
dynamicRACFARCfg -1 4 2 2 8 12 4 12 5.00 8.00 0.40 1
StaticRACFARCfg -1 6 2 2 2 8 8 6 4 8.00 15.00 0.30 0 0
dynamicRangeAngleCfg -1 0.75 0.0010 1 0
dynamic2DAngleCfg -1 1.5 0.0300 1 0 1 0.30 0.85 8.00
StaticRangeAngleCfg -1 0 8 8.
fineMotionCfg -1 1.
bpmCfg -1 1 0 2
antGeometry0 -1 -1 0 0 -3 -3 -2 -1 -1 0 0
antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2
antPhaseRot 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1
fovCfg -1 70.0 20.0
compRangeBiasAndRxChanPhase 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 -1 0
%
%跟踪图层参数
%有关详细信息、请参阅跟踪层调优指南
%" \source\ti\examples\docs\3d_people_tracking_tracker_layer_tuning_guide.pdf" People_Tracking
StaticBoundaryBox -3 3 0.3 5.5 0 3.
boundaryBox -4 4 0.5 6 0 3.
sensorPosition 2 0 15.
gatingParam 3 2 2 10
stateparam 3 3 12 215 50 6000
allocationParam 20 100 0.1 20 0.5 20
trackingCfg 1 2 800 1 46 96 90
presenceBoundaryBox -3 3 0.3 5.5 0 3.
maxAcceleration 0.1 0.1 0.1 0.1
%
%生命体征参数
%有关更多信息、请参阅3D 生命体征人员计数用户指南
%
第300章一个条件
VSRangeIdxCfg 0 21.
%
%启动传感器
%
sensorStart