主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP
工具与软件:
您好!
在过去已经有一些关于这个错误的帖子,但答案是不确定的。 运行 Project 0、其中包括"Getting Started with the error"
[17:20:37]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[17:20:37]***脚本失败!***
[17:20:37]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[17:20:37]异常消息为:
[17:20:37]无法加载 DLL'RadarLinkDLL.dll':找不到指定的模块。 (HRESULT:0x8007007E 除外)
我已验证 RadarLinkDLL.dll 在目录结构中的两个位置
C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Runtime
C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\clients\AR1xController
该 PC 是一台 Windows 11计算机。
缺少什么?
完整日志:
GM:构造函数
GM:2024年9月11日星期三17:20:36
Rstd。 发送("/Settings")
[17:20:36]
[17:20:36]###正在运行启动脚本:"c:\ti\mmwave_studio_02_01_01_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua"###
[17:20:36] RSTD。 SetAndTransmit (/Settings/Scripter/Display DateTime、"1")
[17:20:36] RSTD。 SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[17:20:36] Scripter 被忽略:尝试再次或在构建之前取消 Build()。
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\clients\\\LabClient.dll")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use"、"true")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use"、"false")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use"、"false")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use"、"false")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/AL Client/AL dll"、"C:\\ti\\mmwave_studio_02_01_01_00\\mmWaveStudio\\Runtime\\SAL.dll")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDLL"、"")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/AutoUpdate/Enabled、"true")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval "、"1")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/Monitors/UpdateDisplay、"true")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("true"/Settings/Monitors/OneClickStart、"true")
[17:20:36] RSTD。 SetVar ("/Settings/Automation/Automation 模式"、"false")
[17:20:36] RSTD。 传输("/")
[17:20:36] RSTD。 SaveSettings():保存到"C:\Users\gunts\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"的设置
[17:20:36] RSTD。 build ()
[17:20:36] RSTD。 SaveSettings():保存到"C:\Users\gunts\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"的设置
[17:20:36] RSTD。 传输("/")
[17:20:36] RSTD。 al_build()
[17:20:36] RSTD。 Al_LoadXml()
[17:20:36] RSTD。 传输("/")
[17:20:36] RSTD。 Al_Init()
[17:20:36] RSTD。 Clients_Build ()
[17:20:36] gm:init
[17:20:36] GM:已加载"C:\ti\mmwave_studio:02_01_01_00\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll"
[17:20:36] GM:1个来宾(s) init
[17:20:36] GM:1个模块初始化
[17:20:36] gm:2 tab (s) init
[17:20:36] RSTD。 Client_Load Toszml()
[17:20:37][RadarAPI]:ar1.selectRadarMode(0)
[17:20:37]
[17:20:37]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[17:20:37]***脚本失败!***
[17:20:37]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[17:20:37]异常消息为:
[17:20:37]无法加载 DLL'RadarLinkDLL.dll':找不到指定的模块。 (HRESULT:0x8007007E 除外)
谢谢!
——Gunter