Other Parts Discussed in Thread: AMC3330-Q1, AMC3330, TLV313
主题中讨论的其他器件:AMC3330-Q1、 AMC3330、 TLV313
工具与软件:
我最近安装了 PSPICE-TI、并且在使用提供的初始库(AMC3330-Q1)中的某个元件表单运行仿真时遇到问题。 我的库配置为:

我在配置中有单个器件、因为我已删除(无法重新添加) nom_pspti.lib、因为它与其他包含的库不在同一文件夹中。 我通过属性标签页内的指针找到了单独的部分.lib 文件。 不确定是否需要库更新? 任何有关导致安装附带的文件出现此问题的帮助都将是一个很大的帮助(这不适用于包含的基本配置库、这就是我删除它们的原因、希望正确指向它们)。
我在下面提供了完整的错误日志:
**03/11/25 14:30:11**** PSpice 23.1.0 (2024年1月30日)*** ID# 0****
**配置文件:"SCHEMATIC1-bias "[ c:\Users\Ryan.Blanchard\Documents\Projects&Programs\internal_15kW\gd\ac_sense\ac_sense_ti_spice\ac_
****电路说明
香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作、包括香港特别行政区
**创建电路文件"bias.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖
*库:
*档案库:
*本地图书馆:
*来自 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceT3073\23.1.0\ Spice_Install PSpice.ini 文件的[PSPICE netlist]部分:
.lib "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\AMC3330.lib"
.lib "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\TLV313.LIB"
.lib "C:\Cadence\PSpiceTI\tools\pspice\Library\nom.lib"
.lib "C:\Cadence\PSpiceTI\tools\pspice\Library\cdn_psp_tipspice.lib"
*分析指令:
.OP
.OPTIONS ADVCONV
.options FILEMODELSEARCH
.PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 AC_INPUT_SENSING
V_V1 5VDC 0 5VDC
V_V2 3P3VDC 0 3.3VDC
V_V3 1P5VDC 0 1.5VDC
C_C1 N14901 N15114 1.0u TC = 0、0
C_C2 N14901 N15114 0.1u TC = 0、0
C_C3 N14901 N15114 1000p TC = 0、0
C_C4 N14901 N14916 0.1u TC = 0、0
C_C5 N14901 N14916 1000p TC = 0、0
R_R1 VAC_A N15429 249k TC = 0、0
R_R2 N15429 N15433 249k TC = 0、0
R_R3 VAC_B N15513 249k TC = 0、0
R_R4 N15513 N14901 249k TC = 0、0
R_R5 N14901 N15433 1270 TC = 0、0
C_C6 N14901 N15433 56p TC = 0、0
V_V4 VAC_A 0
+SIN 0 118 400 0 0 0
V_V5 VAC_B 0
+SIN 0 118 400 0 120
C_C7 0 N16615 0.1u TC = 0、0
C_C8 0 5VDC 0.1u TC = 0、0
C_C9 0 5VDC 1000p TC = 0、0
C_C10 N17032 N17023 56p TC = 0、0
R_R6 N17023 N17059 10K TC = 0、0
R_R7 N17032 N17044 10k TC = 0、0
R_R8 N17262 3P3VDC 47.5K TC = 0、0
R_R9 1P5VDC N17044 10k TC = 0、0
C_C11 1P5VDC N17044 56p TC = 0、0
C_C12 0 1P5VDC 0.1u TC = 0、0
C_C13 0 1P5VDC 1000p TC = 0、0
C_C14 3P3VDC 0 1.0u TC = 0、0
C_C15 3P3VDC 0 0.1u TC = 0、0
R_R10 N17059 N18290 10K TC = 0、0
C_C16 N17059 N18290 56p TC = 0、0
R_R11 V_OUT N18290 49.9 TC = 0、0
R_R12 0V_OUT 100k TC = 0、0
C_C17 0 V_OUT 0.1u TC = 0、0
X_U1 N16615 0 N17262 5VDC 0 N17023 N17032 N15114 N14901 N15114 N14916
+ N14901 N14901 N15433 N16615 AMC3330
X_U2 N17059 N17044 3P3VDC 0 N18290 TLV313
****恢复 bias.cir ****
.end
.SUBCKT HYSTCOMPG_THLRF INP INM OUT GND
+参数:Vthres=0 Vhyst=1 VoutH=5 VoutL=0 Vout=1 Tdlh=1N Tdhl=1N Trise=1N Tfall=1N
* Trise ->90%*(VoutH-VoutL)、Tfall ->10%*(VoutH-VoutL)
.param MinADel = 1n
.param Tdellh ={MAX (Tdlh、MinADel)}
.param Tdelhl ={MAX (Tdhl、MinADel)}
.param Rdel ={if (((Tdellh > 1E-15)|(Tdelhl > 1E-15))&(Rout < 1)、1、Rout)}
.param Ro ={if ((Trise > 1E-15)|(Tfall > 1E-15))&(Rout < 1)、1、Rout)}
.param VoutM={(VoutH+VoutL)/2}
.param Tdmin=1p
*。param Cdel={sqrt ((Tdelhl+Tdmin)*(Tdellh+Tdmin))/(0.693*(Rdel+1U))}
.param Cdel={sqrt ((Tdelhl+Tdmin)*(Tdellh+Tdmin))/(4.6*(Rdel+1U))}
.param Gdlh={sqrt ((Tdelhl+Tdmin)/(Tdellh+Tdmin))/Rdel}
.Param Gdhl={(Tdellh+Tdmin)/(Tdelhl+Tdmin)* Gdlh}
.Param Cout={sqrt (Tfall*Trise)/(2.287*(Ro+1U))}
.Param Gr={sqrt (Tfall/(Trise+Tdmin))/Ro}
.Param GF={(Trise+Tdmin)/Tfall*Gr}
.param VthH={Vthres+Vhyst}
.param VthL={Vthres-Vhyst}
·
$
错误(ORPSIM-16364):子电路中的器件无效
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
****扩展 SUBCIRCUIT X_U1.XAMP.XU1****
.param MinADel 1n
.param Tdellh{MAX (Tdlh、MinADel)}
.param Tdelhl{MAX (Tdhl、MinADel)}
.param Rdel{if (((Tdellh > 1E-15)|(Tdelhl > 1E-15))&(Rout< 1)、1、Rout
+)}
.param Ro{if (((Trise > 1E-15)|(Tfall > 1E-15))和(Rout < 1)、1、Rout
+)}
.param VoutM{(VoutH+VoutL)/2}
.param Tdmin 1p
.Param Cdel{sqrt ((Tdelhl+Tdmin)*(Tdellh+Tdmin))/(4.6*(Rdel+1U))}
.param Gdlh{sqrt ((Tdelhl+Tdmin)/(Tdellh+Tdmin))/Rdel}
.Param Gdhl{(Tdellh+Tdmin)/(Tdelhl+Tdmin)*Gdlh}
.Param Cout{sqrt (Tfall*Trise)/(2.287*(Ro+1U))}
.Param Gr{sqrt (Tfall/(Trise+Tdmin))/Ro}
.Param GF{(Trise+Tdmin)/Tfall*Gr}
.param VthH{Vthres+Vhyst}
.param VthL{Vthres-Vhyst}
X_U1.XAMP.XU1。 ·
-元
错误(ORPSIM-16316):设备无效