主题中讨论的其他器件: TPS61165
有时、组件制造商不会发布给定器件的模型、但他们说、在这种情况下、您可以在下面看到这种情况很容易。
Coilcraft 没有耦合电感器模型、但他们给我发送了一条链接、即可以通过 LTSpice 中的 SPICE "K"指令(作为用于耦合电感器的"K"语句)从两个非耦合电感器进行转换。
我想从两个非耦合模型中仿真具有耦合电感器的 SEPIC SMPS。 在我的示例中、它应该是指令"K1 L1 L2 0.99"的含义、其中 L1和 L2是原理图上的非耦合电感器、而0.99是耦合因子。 例如、此处的 LPD5030-103MR_型号 LPD5030系列屏蔽耦合功率电感器| Coilcraft
Coilcraft 具有非耦合电感器模型、如 PSpice 库此处: SPICE 模型/S-parameters | Coilcraft
如何在"PSpice for TI"中实现它?
任何工作都值得赞赏。
参考链接:
在 LTSPICE/Switcher CAD III 中使用变压器|模拟器件
"要在您的 LTSPICE/SwitcherCAD III 仿真中模拟变压器、只需将变压器的每个绕组作为单独的电感器进行绘制即可。 然后添加形式 为 K1 L1 L2 L3 ...的 SPICE 指令。 在原理图中添加了1。 基本上就是这样!"
PS:I'v 在 PSpice for TI 中使用了 TPS61165升压参考设计、并针对 SEPIC 进行了修改、将其修改为 PMP10835 (具有两个非耦合电感器的 LED 驱动器 SEPIC 转换器(9.9V@0.24A)参考设计)。
Attila